Deutsch

wirken (Verbo)

    Beispielsätze:
  • Bei diesem wirkenden Moment ist die Kugelumlaufführung im Vorteil.
  • Im Randbereich dieses Bauteils wirken die größten Schubspannungen t.
  • Nur die Tangentialkomponente einer wirkenden Kraft verrichtet Arbeit.
English

act (Verbo)

Description: Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time. Indeed, the actual objective of Kanban is to eliminate itself. Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.
    Example sentences:
  • Quick-action couplings at the ends of the hose ensure the system can be connected up in next to no time.
  • Indeed, the actual objective of Kanban is to eliminate itself.
  • Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.
Spanisch

actuar (Verbo)

Chinesisch

作用 (Verbo)