Deutsch

Wirkleistung (Femenino)

Beschreibung:

Die Wirkleistung P ist - im Gegensatz zur Blindleistung - die tatsächlich in einem Verbraucher umgewandelte Leistung. Sie wird in Watt gemessen.

In Gleichstromkreisen treten ausschließlich Wirkleistungen auf, in Wechselstromkreisen bei rein ohmschen Verbrauchern Wirkleistungen, bei Verbrauchern mit Induktivitäten oder Kapazitäten auch Blindleistungen bzw. Scheinleistungen.

Die Wirkleistung an einem ohmschen Widerstand ergibt sich aus dem Produkt von Strom I und Spannung U. In der komplexen Wechselstromlehre ergibt sich die Wirkleistung aus dem Produkt der Scheinleistung S und dem Wirkfaktor $\cos \varphi $. Bei einer vorzeichenrichtigen Betrachtung bedeutet ein positiver Leistungswert, dass das System Leistung aufnimmt (z. B. Elektromotor)

    Beispielsätze:
  • Die Anschlussleistung teilt sich auf in Wirkleistung und Blindleistung.
  • Die Wirkleistung an einem ohmschen Widerstand ergibt sich aus dem Produkt von Strom I und Spannung U.
  • Die Wirkleistung P ist - im Gegensatz zur Blindleistung - die tatsächlich in einem Verbraucher umgewandelte Leistung.
English

active power (Neutro)

Description: This mode of operation can be used for reactive power compensation. Apparent power can be broken down into real power and reactive power. The connected load is split into apparent power and reactive power.
    Example sentences:
  • This mode of operation can be used for reactive power compensation.
  • Apparent power can be broken down into real power and reactive power.
  • The connected load is split into apparent power and reactive power.
  • Apparent power can be broken down into real power and reactive power.
  • In contrast to reactive power, real power P is the energy actually used by a load.
English

actual power (Neutro)

English

real power (Neutro)

Description: In contrast to Reactive power, real power P is the energy actually used by a load. It is measured in watts. DC circuits generate only real power, AC circuits with purely resistive loads produce real power, while loads with Inductance or Capacitance also generate reactive or Apparent power. The real Power at an ohmic resistor is the product of the current I and voltage V. In the complex field of alternating current, real power is the product of the apparent power S and the active factor $\cos \varphi$. In terms of polarity signs, a positive power value means that the system consumes power (e.g. electric motor), while a negative sign means that the system outputs power (generator).
    Example sentences:
  • Apparent power can be broken down into real power and reactive power.
  • Apparent power can be broken down into real power and reactive power.
  • The real power at an ohmic resistor is the product of the current I and voltage V.
  • In contrast to reactive power, real power P is the energy actually used by a load.
Spanisch

potencia activa (Neutro)

Spanisch

potencia real (Neutro)

Description: En contraste con la potencia reactiva, la potencia real P es la energía realmente usada por una carga. Se mide en watts. Los circuitos de CD generan solo potencia real, los circuitos de CA con cargas puramente resistentes producen potencia real, mientras que las cargas con inductancia o capacitancia también generan potencia reactiva o aparente. La potencia real en un resistor óhmico es el producto de la corriente / y el voltaje V. En el campo complejo de la corriente alterna, la potencia real es el producto de la potencia aparente S y el factor activo $\cos \varphi$. En términos de signos de polaridad, un valor de potencia positiva significa que el sistema consume potencia (por ejemplo, un motor eléctrico), mientras que un signo negativo significa que el sistema genera energía (generador). Triángulo de potencia para corriente alterna
Chinesisch

实际功率 (Neutro)

Chinesisch

有效功率

Description:

对比无功功率,有效功率P是负载实际使用的能量。单位是瓦特。

直流电路只产生有效功率,而仅有电阻负载的交流电路也只产生有效功率,但同时具有电感或电容负载的交流电路还产生无功功率或视在功率。

一个欧姆电阻的有效功率是其电流I和电压V的衍生值。在复杂的交流电情况下,实际功率是视在功率S和活性因子 $\cos \varphi$ 的衍生值。功率可分极性,正功率值意味着系统消耗功率(例如电动机),负功率则表示系统输出功率(发电机)。

交流电的功率三角形

Chinesisch

有效功率

Description:

对比无功功率,有效功率P是负载实际使用的能量。单位是瓦特。

直流电路只产生有效功率,而仅有电阻负载的交流电路也只产生有效功率,但同时具有电感或电容负载的交流电路还产生无功功率或视在功率。

一个欧姆电阻的有效功率是其电流I和电压V的衍生值。在复杂的交流电情况下,实际功率是视在功率S和活性因子 $\cos \varphi$ 的衍生值。功率可分极性,正功率值意味着系统消耗功率(例如电动机),负功率则表示系统输出功率(发电机)。

交流电的功率三角形