Deutsch

Zusatz (Masculino)

    Beispielsätze:
  • Danach wird die eventuelle Zusatzbeleuchtung am Arbeitsplatz geklärt.
  • So entsteht ohne Zusatzelemente eine elektrisch ableitfähige Profilverbindung.
  • So kann ohne Zusatzelemente eine elektrisch ableitfähige Profilverbindung erzeugt werden.
English

addition (Neutro)

Description: Its high tensile strength offers additional security against rupture. The dual screw connection provides additional strength. Er errechnet sich aus der vektoriellen Addition der Einzelkräfte.
    Example sentences:
  • Its high tensile strength offers additional security against rupture.
  • The dual screw connection provides additional strength.
  • Er errechnet sich aus der vektoriellen Addition der Einzelkräfte.
English

additive (Neutro)

Description: Möglich sind auch Kombi-Masterbatches, die Farbstoffe und Additive enthalten. Combination masterbatches containing dyes and additives are also available. The presence of additives to facilitate electrostatic discharge can result in slight deviations in colour in the surface layer and core material.
    Example sentences:
  • Möglich sind auch Kombi-Masterbatches, die Farbstoffe und Additive enthalten.
  • Combination masterbatches containing dyes and additives are also available.
  • The presence of additives to facilitate electrostatic discharge can result in slight deviations in colour in the surface layer and core material.
Spanisch

adición (Neutro)

Spanisch

aditivo (Neutro)

Chinesisch

添加剂 (Neutro)