Choose one
or multiple languages
The number of cutters, the shape of the cutting wedge and the alignment with the material can be defined.
Slide Strip Wedge Inserts, meanwhile, ensure a smooth transition from one level to the other.
Slide Strip 8 can be combined with Slide Strip Wedge 8 (this functions as an end and lead-in piece).
Zur drehsteifen Verbindung von Antriebselementen mit Vielkeilnaben einsetzbar.
Diese leiten das Moment über Schrumpfscheiben oder Keilwellenprofile in die Radwelle.
Schneidenanzahl, Form der Schneidkeile und Lage zum Werkstoff sind dann beschreibbar.