Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

U-shaped cell


A U-shaped cell is a special type of production cell (production island). It is used in cellular manufacturing, primarily in one-piece-Flow production management systems. In a U-shaped cell or U-line, the Work benches for the individual production or Assembly steps in a certain production stage are arranged in a U shape. A manufacturing system must exhibit a high degree of Standardisation before cellular production can be implemented.

Material is usually supplied to the line using Kanban and is taken by the operator. The operator will then accompany the product through the individual production or assembly steps to the completion point. The final production step will usually be followed by an inspection or testing unit.

To avoid unnecessary travel, individual production steps should be located as close together as possible, which is precisely what U-shaped cells achieve, in addition to straightforward handling and, in most cases, short setup times.

U-Zelle


Eine U-Zelle ist eine besondere Form der Produktionszelle (Produktionsinsel). Sie wird in der Zellenfertigung vor allem bei der One-Piece-Flow-Produktionssteuerung angewendet. In einer U- oder Omega-Zelle sind dabei die Arbeitsplätze für einzelne Fertigungs- oder Montageschritte innerhalb eines bestimmten Fertigungsabschnitts u- oder omegaförmig angeordnet. Voraussetzung für die Zellenfertigung ist ein hoher Standardisierungsgrad der Produktion.

In der Regel wird das Material per Kanban in die Linie eingebracht und vom Mitarbeiter aufgenommen. Der Mitarbeiter bewegt sich dann mit seinem Produkt durch die einzelnen Fertigungs- oder Montageschritte bis zur Fertigstellung. In der Regel schließt sich an den letzten Fertigungsschritt eine Prüfeinheit an.

Um unnötige Wege zu vermeiden, sollen die einzelnen Fertigungsschritte möglichst eng zusammen liegen. Dies ist bei U-Zellen oder Omega-Zellen der Fall. Zudem ermöglicht die Zellenform ein übersichtliches Handling sowie meistens kurze Rüstzeiten.

U


U 型单元是一种特殊类型的生产单元(“生产岛”),在单元化生产中主要用于一件流生产管理系统。在一个 U 型单元或U 型生产线中,用于特定生产阶段中各个生产步骤或装配步骤的工作台呈 U 型分布。制造系统必须高度标准化才能实现单元化生产。

生产材料由操作人员使用看板送往生产线。随后,操作人员会伴随产品经过各个生产步骤或装配步骤直到最后完成。最终生产步骤结束后,通常要进行检查或测试。

为避免不必要的走动,各生产步骤应尽可能彼此靠近,这正是 U 型单元的价值所在,除了能简化处理过程之外,大多数情况下还能缩短设置时间。

近义词

U 型生产线

Células en forma de U


Una célula en forma de U es un tipo especial de célula de producción (isla de producción). Se usa en la fabricación celular, principalmente en los sistemas de administración de producción de flujo de una pieza. En una célula en forma de U o línea U, los bancos de trabajo para la producción individual o pasos de ensamble en ciertas etapas de producción se acomodan en forma de U. Un sistema de fabricación debe presentar un alto grado de estandarización, antes de poder implementar la producción celular.

El material es proporcionado usualmente a la línea usando Kanban y es tomado por el operador. El operador acompañará luego al producto a lo largo de la producción individual o los pasos de ensamblaje hasta el punto de terminación. El paso de producción final será seguido usualmente por una inspección o unidad de prueba.

Para evitar viajes innecesarios, los pasos de producción individuales deben ser ubicados tan cerca como sea posible, lo cual es precisamente lo que logan las células en forma de U, además del manejo directo y, en la mayoría de los casos, menores tiempos de configuración.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website