Choose one
or multiple languages
The tilt-tray sorter is a kind of Sorting system. It is a continuous conveyor. Tilt-try sorters are closely related to cross-belt sorters. In contrast, however, electrically or mechanically tiltable transport trays are mounted on the carriage of a tilt-tray sorter.
The trays serve as both a storage surface for the goods being sorted and an ejector device. During ejection, the tilt tray is tilted so that the goods being sorted are drawn by gravity to the target chute. Electrical tilt drives can be used to tip the trays in two dimensions. Mechanical tilting devices enable three-dimensional tilting movements. The tilting motion determines the path of motion of the goods as they are ejected as well as the minimum width of the terminal station.
Tilt-tray sorters can be used to sort a wide range of goods. Several trays are used to transport longer goods.
Tilt-tray sorters can achieve speeds of between two and three metres per second and can sort 15,000 units per hour.
Der Kippschalensorter gehört zu den Sortiersystemen. Er ist ein Stetigförderer. Kippschalensorter sind eng mit den Quergurtsortern verwandt. Im Gegensatz zu diesen werden jedoch elektrisch oder mechanisch kippbare Transportschalen auf den Fahrwagen eines Kippschalensorters verbaut.
Die Schalen dienen gleichzeitig als Auflage für die Sortiergüter wie als Ausschleusvorrichtung. Das Sortiergut wird beim Ausschleusen durch Schrägstellung der Transportschale über Schwerkraft in die Zielrutsche befördert. Gekippt werden können die Schalen bei elektrischen Kipp-Antrieben in zwei Dimensionen. Bei mechanischen Kippvorrichtungen sind auch dreidimensionale Kippbewegungen möglich. Die Kippbewegung bestimmt die Bewegungsbahn der Güter beim Abwerfen. Nach ihr richtet sich deswegen auch die Mindestbreite der Endstelle.
Kippschalensorter können vielfältige Güter sortieren. Für längere Güter werden mehrere Schalen belegt.
Kippschalensorter Fördergeschwindigkeiten von zwei bis drei Metern pro Sekunde und Sortierleistungen von 15.000 Stück pro Stunde.
倾斜托盘分拣机是一种,同时也是一种。倾斜托盘式分拣机与是密切相关的。然而相比之下,电动控制或机械控制的可倾斜运输托盘被安装在倾斜托盘分拣机的托架上。
托盘具有双重功能,其一是作为货物的储位,其二也是一种顶出装置。在顶出过程中,倾斜盘倾斜,分拣的货物就按重力方向落入到目标槽中。电动倾斜驱动装置可用于将托盘朝两个维度倾斜。机械倾斜装置则可实现三维倾斜动作。倾斜运动决定了货物的运动轨迹,也决定了终端工位的最小宽度。
倾斜托盘分拣机可以用来分拣多种货物。几个托盘合在一起可用于运输尺寸较长的货物。
倾斜托盘分拣机可以达到 2-3 米/秒的行进速度和 15000 单位/小时的分拣效率。
El clasificador de bandeja basculante es un tipo de . Es un . Los clasificadores de bandeja basculante están estrechamente relacionados con los . En contraste, sin embargo, las bandejas basculantes de transporte electrónico o mecánico se montan en el transporte de un clasificador de bandeja basculante.
Las bandejas sirven tanto como superficie de almacenaje para los artículos que se clasifican como un dispositivo eyector. Durante la eyección, la bandeja basculante es inclinada para que los artículos que se clasifican caigan por gravedad en el canal objetivo. Los impulsos basculantes eléctricos se pueden usar para inclinar las bandejas en dos dimensiones. Los dispositivos basculantes mecánicos permiten movimientos de inclinación tridimensionales. El movimiento basculante determina la ruta de movimiento de los artículos a medida que son eyectados, así como el ancho mínimo de la estación terminal.
Los clasificadores de bandeja basculante se pueden usar para clasificar un amplio rango de artículos. Se usan varias bandejas para transportar artículos más largos.
Los clasificadores de bandeja basculante pueden alcanzar velocidades de entre dos y tres metros por segundo, y pueden clasificar 15,000 unidades por hora.