Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Stepper motor


The stepper motor is a synchronous motor in which the motor's rotor can move in small steps. The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of Pole pairs. The motor is designed with a specific number of positions (steps) that it can adopt when instructed to do so.

To improve the accuracy or increase the number of steps, the poles of the rotor magnets are designed with teeth. The stator windings constantly change polarity, which causes the armature to turn continuously.

Application examples for stepper motors include positioning of plotters, printers and automatic Drilling machines and control of the fuel flow when vehicles are idling. If the stepper motor is used to drive a spindle with a low pitch, positioning is possible down to the micrometre range.

Schrittmotor


Der Schrittmotor ist ein Synchronmotor, bei dem der Läufer des Motors sich in kleinen Schritten bewegen kann. Die prinzipielle Funktionsweise entspricht dabei der eines Synchronmotors mit einer hohen Polpaarzahl. Der Motor hat bauartbedingt eine bestimmte Anzahl an Positionen (Schritten), die er bei einer Ansteuerung einnehmen kann.

Zur Steigerung der Genauigkeit beziehungsweise zur Vergrößerung der Schritt-Zahl werden die Pole des Rotormagneten gezahnt ausgeführt. Ein ständiges Umpolen der Ständerwicklungen ermöglicht eine kontinuierliche Drehbewegung des Ankers.

Anwendungsbeispiele für Schrittmotoren sind Positionierungen von Plottern und Druckern oder Bohrautomaten sowie die Steuerung des Kraftstoffflusses im Leerlaufbetrieb von Kraftfahrzeugen. Wenn der Schrittmotor eine Spindel mit geringer Steigung antreibt, sind Positionseinstellungen im Mikrometer-Bereich möglich.

步进电动机


步进电动机是一种电动机转子以小步移动的同步电动机。其基本操作原理类似于具有高数量极对的同步电动机。电机的构造具有特定的位置(步数),这样它接受命令时可以步进。

为提高精度或增加步数,转子磁体的磁极都设计有齿。定子绕组不断改变极性使得电枢连续转动。

步进电动机的应用实例包括标绘器、打印机以及自动钻孔机的定位和控制车辆空转时的燃料流。如果使用步进电动机来驱动间距低的主轴,其定位可能精确到微米范围。

Motor a pasos


El motor a pasos es un motor síncrono en el cual el rotor del motor puede moverse en pasos pequeños. El principio operativo fundamental es similar al de un motor síncrono con un número mayor de pares de polo. El motor está diseñado con un número específico de posiciones (pasos) que puede adoptar cuando se le ordena.

Para mejorar la precisión o incrementar el número de pasos, los polos de los imanes de rotor están diseñados con dientes. Los embobinados del estator cambian de polaridad constantemente, lo que hace que la armadura gire continuamente.

Entre las aplicaciones de ejemplo de los motores a pasos se incluyen el posicionamiento de plotters, las impresoras y las máquinas de perforación automática, y el control del flujo de combustible cuando los vehículos están en ralentí. Si el motor a pasos se usa para impulsar un husillo con una baja inclinación, el posicionamiento es posible hasta el rango de micrómetros.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website