Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Spring system


Federsystem mit In-Reihe und Parallel-Anordnung der Federn
Federsystem mit In-Reihe und Parallel-Anordnung der Federn

Spring systems are used when an individual spring cannot absorb the intended load and the corresponding deformation cannot be achieved, i.e. specific tasks cannot be performed. A spring system is made up of several springs with the same or different characteristic curves that are fitted either in parallel or in series. Spring systems can also have non-linear characteristic curves.

If springs are connected in parallel, the load is distributed equally between the individual springs. The spring rates are identical and add up to the total spring deflection. Parallel connection makes the spring system more rigid.

If springs are arranged in series, the external load is exerted on each individual spring. The spring forces are identical and equal the total Force, but the spring deflections are different. The spring system becomes more flexible.

Systems combining series and parallel connections are also possible.

Federsystem


Federsystem mit In-Reihe und Parallel-Anordnung der Federn
Federsystem mit In-Reihe und Parallel-Anordnung der Federn

Federsysteme werden dort eingesetzt, wo eine einzelne Feder die vorgesehene Belastung nicht aufnehmen und die entsprechende Verformung nicht erreichen kann, also bestimmte Aufgaben nicht erfüllen kann. Für ein Federsystem werden mehrere Federn mit gleichen oder unterschiedlichen Kennlinien entweder parallel oder in Reihe montiert. Federsysteme ermöglichen auch nichtlineare Kennlinien.

Werden Federn parallel geschaltet, wird die Belastung zu gleichen Anteilen auf die einzelnen Federn verteilt. Die Federraten sind gleich groß und addieren sich zum Gesamtfederweg. Das Federsystem wird durch Parallelschaltung steifer.

Werden Federn in Reihe angeordnet, greift die äußere Belastung an jeder einzelnen Feder an. Die Federkräfte sind gleich groß und gleich der Gesamtkraft, die Federwege jedoch unterschiedlich. Das Federsystem wird nachgiebiger.

Mischsysteme aus Reihen- und Parallelschaltung sind möglich.

弹簧系统


弹簧系统是指弹簧以并联或串联的形式排列
弹簧系统是指弹簧以并联或串联的形式排列

当单个弹簧无法吸收加载的力,也不能得到相应的位移,即不能完成指定任务时,需要使用弹簧系统。弹簧系统由具有相同或不同特征曲线以并联或串联形式装配的多个弹簧构成。弹簧系统也同样具有非线性特征曲线。

如果弹簧以并联形式连接,那么力在每个弹簧上均匀分布。弹簧率是相同的,其总和等于总的弹簧变形量。并联连接可以使弹簧系统更稳固。

如果弹簧以串联形式排列,那么每个弹簧上均承载载荷。每个弹簧上的力相同并与合力相等,但弹簧的变形不同。弹簧系统变得更加灵活了。

弹簧系统也可以同时具有并联和串联形式。

弹簧系统是指弹簧以并联或串联的形式排列

Sistema de resorte


Sistema de resortes, con resortes acomodados en paralelo y en serie
Sistema de resortes, con resortes acomodados en paralelo y en serie

Los sistemas de resorte se usan cuando un resorte individual no puede absorber la carga propuesta y no se puede lograr la deformación correspondiente, es decir, las tareas específicas no pueden ser realizadas. Un sistema de resorte está compuesto de varios resortes con curvas características similares o diferentes que se acomodan ya sea en paralelo o en serie. Los sistemas de resorte también pueden tener curvas características no lineales.

Si los resortes están conectados en paralelo, la carga es distribuida por igual entre los resortes individuales. Las capacidades de resorte son idénticas y se suman a la deflexión de resorte total. La conexión paralela hace más rígido el sistema de resorte.

Si los resortes se acomodan en serie, la carga externa es ejercida sobre cada resorte individual. Las fuerzas de los resortes son idénticas e iguales a la fuerza total, pero las deflexiones de los resortes son diferentes. El sistema de resortes se vuelve más flexible.

También es posible tener sistemas que combinan conexiones en serie y en paralelo.

Sistema de resortes, con resortes acomodados en paralelo y en serie

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website