Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Spray forming


Spray Forming (spray compaction) is a method of producing semi-finished products, coatings and near-net-shape components by spraying a molten metal through a nozzle onto a substrate or receiving surface. Atomisation is possible using centrifugal forces or a gas jet (inert gas, reaction gas). Solid particles can be added via a powder stream.

The molten droplets are compacted on the receiving surface to form a solid structure. Bolt-shaped structures can be produced during this process by rotating and lowering the receiving surface.

The workpieces cool much faster than with conventional Casting processes and only slightly slower than those used in powder metallurgy.

Spray-formed alloys have a very homogeneous, fine-grained structure to which components can easily be added to achieve special Material properties. This process can be used to produce high-performance materials that are temperature and stress-resistant.

Sprühkompaktieren


Beim Urform-Verfahren Sprühkompaktieren wird zur Herstellung von Halbzeugen, Beschichtungen und endkonturnahen Bauteilen eine flüssige Metallschmelze durch eine Düse auf ein Substrat oder eine Auffangfläche gesprüht. Verdüsung ist durch Zentrifugalkräfte oder Gasstrahl (Inertgas, Reaktionsgas) möglich. Über einen Pulverstrahl können feste Partikel beigemischt werden.

Auf der Auffangfläche werden die Schmelztröpfchen zu einem festen Körper kompaktiert. Wird die Auffangfläche dabei rotiert und nach unten weggesenkt, entstehen bolzenförmige Körper.

Die Werkstücke kühlen wesentlich schneller als bei klassischen Gießverfahren und nur geringfügig langsamer als in der Pulvermetallurgie ab.

Sprühkompaktierte Legierungen haben ein sehr homogenes, feinkörniges Gefüge, in das Komponenten zum Erreichen besonderer Werkstoffeigenschaften leicht eingebracht werden können. Leistungsfähige, temperatur- und beanspruchungsfeste Materialien lassen sich herstellen.

喷射成形


喷射成形(喷射压实)是指通过喷嘴将熔融金属喷射到基底或接收表面上以产生半成品、涂层和尺寸清晰组件的工艺。可以利用离心力或气体射流(惰性气体、反应气体)形成喷雾。还可通过粉末流加入固体颗粒。

熔滴被压实在接收表面上,形成固体结构。可以通过旋转和降低接收表面来生产螺栓形结构。

工件冷却比传统的铸造工艺快得多,仅稍慢于粉末冶金。

喷雾状合金具有非常均匀的细粒结构,可以很容易地添加组分来实现材料的特殊性质。该工艺可用于生产耐高温和耐压的高性能材料。

Conformado por rocío


El conformado por rocío (compactación de rocío) es un método para producir productos semiterminados, recubrimientos y componentes con casi forma neta mediante el rociado de metal derretido a través de una boquilla sobre un sustrato o superficie receptora. Es posible el atomizado mediante fuerzas centrífugas o un chorro de gas (gas inerte, gas de reacción). Las partículas sólidas se pueden agregar mediante una corriente de polvo.

Las gotas derretidas son compactadas en la superficie receptora para formar una estructura sólida. Se pueden producir estructuras con forma de perno durante este proceso, mediante la rotación y el descenso de la superficie receptora.

Las piezas de trabajo se enfrían mucho más rápido que con los procesos de fundición convencionales y solo algo más lento que con los procesos usados en la metalurgia de polvos.

Las aleaciones conformadas por rocío cuentan con una estructura homogénea de grano fino a la cual se le pueden agregar fácilmente componentes para lograr propiedades especiales del material. Este proceso puede ser usado para producir materiales de alto desempeño que son resistentes a la temperatura y a los esfuerzos.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website