Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Speed control


Speed control describes the option of adjusting the speed of motors to individual requirements without using gearboxes.

Direct-current generators are ideal for applications that require variable speed settings. The speed of DC generators can be controlled by changing the armature voltage or the excitation field.

When the excitation field and load torque are constant, the armature current decreases when the armature voltage is reduced. This lowers the machine's torque and causes the speed to decline until the torque matches the load torque again.

Reducing the excitation field while keeping the armature and load torque constant increases the armature current and torque. In this case, too, the speed changes until the torque is equal to the load torque again.

The speeds of asynchronous and synchronous machines can be adjusted approximately by changing the number of Pole pairs. If the mains frequency is fixed, further speed adjustment is possible via a frequency converter. In the case of asynchronous motors with slip ring rotors, the speed can also be controlled via series resistors.

Drehzahlregelung


Eine Drehzahlregelung beschreibt die Möglichkeit, Drehzahlen von Motoren ohne den Einsatz von Getrieben auf die individuellen Bedürfnisse anpassen zu können.

Gleichstrommaschinen eignen sich hervorragend für Einsatzgebiete, die eine variable Drehzahl benötigen. Für die Drehzahlregelung von Gleichstrommaschinen gibt es die Möglichkeit der Regelung über die Änderung der Ankerspannung oder die Änderung des Erregerfeldes.

Bei konstantem Erregerfeld und konstantem Lastmoment wird der Ankerstrom kleiner, wenn die Ankerspannung abgesenkt wird. Dadurch wird das Drehmoment der Maschine gesenkt und die Drehzahl fällt ab, bis das Drehmoment wieder gleich dem Lastmoment ist.

Schwächt man bei konstanter Ankerspannung und konstantem Lastmoment das Erregerfeld, so steigen Ankerstrom und das Drehmoment. Die Drehzahl ändert sich auch hier so lange, bis das Drehmoment wieder gleich dem Lastmoment ist.

Die Drehzahlen von Asynchron- und Synchronmaschinen können grob über die Polpaarzahlen angepasst werden. Unter der Voraussetzung einer festen Netzfrequenz ist eine weitere Anpassung der Drehzahl über einen Frequenzumformer möglich. Bei Asynchronmotoren mit Schleifringläufer ist zudem eine Drehzahlsteuerung mittels Vorwiderständen möglich.

速度控制


速度控制是指根据单个需求进行电动机的速度调节,而不使用齿轮箱。

直流发电机非常适合需要变速设置的应用。直流发电机的速度可通过改变电枢电压或激励场来进行控制。

当激励场和负载转矩恒定,电枢电压降低会使电枢电流减小。这降低了机器的扭矩,并且使速度下降,直到转矩再次与负载扭矩匹配。

减弱激励场,同时保持电枢与负载转矩,会使电枢电流和转矩增大。在这种情况下,速度同样发生变化,直到转矩再次与负载扭矩匹配。

可通过改变极对的数量来调整异步和同步电机的近似速度。如果电源频率固定,通过变频器可以进一步调节速度。如果是滑环转子的异步电动机,其速度也可以通过串联电阻来控制。

Control de velocidad


El control de velocidad describe la posibilidad de ajustar la velocidad de los motores según los requerimientos individuales sin usar cajas de engranajes.

Los generadores de corriente directa son ideales para aplicaciones que requieren un ajuste de velocidad variable. La velocidad de los generadores de CD puede ser controlada cambiando el voltaje de armadura o el campo de excitación.

Cuando el campo de excitación y el torque de carga son constantes, la corriente de armadura disminuye cuando el voltaje de armadura es reducido. Esto disminuye el torque de la máquina y hace que la velocidad disminuya hasta que el torque concuerde nuevamente con el torque de carga.

Reducir el campo de excitación mientras se mantiene el torque de carga y la armadura constantes incrementa el torque y la corriente de armadura. También en este caso, la velocidad cambia hasta que el torque iguala nuevamente al torque de carga.

Las velocidades de las máquinas asíncronas y síncronas pueden ser ajustadas aproximadamente al cambiar el número de pares de polos. Si la frecuencia de suministro es fija, es posible realizar un ajuste de velocidad adicional mediante un convertidor de frecuencia. En el caso de los motores asíncronos con rotores de anillo colector, la velocidad también puede ser controlada mediante resistores en serie.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website