Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Slewing crane


Säulenschwenkkran mit Hebezeug
Säulenschwenkkran mit Hebezeug

A Slewing crane (crane) is a special type of revolving crane. However, 360 degree Rotation is not possible - the jib can be moved through a limited angle of rotation only. Slewing cranes are designed as wall-mounted slewing cranes or pillar-mounted slewing cranes and are almost exclusively installed in a fixed position. Whilst wall-mounted slewing cranes are installed on a wall or mast, pillar-mounted slewing cranes are free-standing cranes that are anchored to the ground via a base plate. Their jibs usually take the form of a double-T beam or hollow profile beam. Chain hoists are often used as Lifting gear.

However, lifting Gear can also be selected as appropriate to the type of load that is to be moved. Further examples of suitable lifting gear include electric chain hoists, manual wire rope, chain or belt hoists and pneumatic balancers.

Because slewing cranes are inexpensive and easy to install, they are used in many working environments across many different sectors.

Schwenkkran


Säulenschwenkkran mit Hebezeug
Säulenschwenkkran mit Hebezeug

Der Schwenkkran (Kran) ist eine Sonderform des Drehkrans. Er kann seinen Ausleger jedoch nicht um 360 Grad, sondern lediglich in einem begrenzten Winkel Drehen. Schwenkkrane werden als Wandschwenkkrane oder Säulenschwenkkrane konstruiert und fast ausschließlich stationär montiert. Während Wandschwenkkrane an einer Wand oder einem Masten angebracht werden, sind Säulenschwenkkrane freistehende Krane, die mit einer Bodenplatte im Boden verankert werden. Ihre Ausleger bestehen meist aus einem Doppel-T-Träger oder einem Hohlprofilträger. Das montierte Hebezeug ist oft ein Kettenzug.

Das Hebezeug kann jedoch auch nach Art der zu bewegenden Last gewählt werden. Möglich sind unter anderem ein Elektrokettenzug, ein manueller Seil-, Ketten- oder Bandzug oder ein Druckluft-Balancer.

Weil Schwenkkrane kostengünstig und leicht zu installieren sind, werden sie an vielen Arbeitsplätzen und in vielen Branchen eingesetzt.

旋臂起重机


带起重装置的定柱式旋臂起重机
带起重装置的定柱式旋臂起重机

旋臂起重机() 是一种特殊类型的。然而,想实现 360 度的旋转是不可能的–起重机旋臂只可以在有限的角度内旋转。墙壁式旋臂起重机定柱式旋臂起重机 是两种主要机型,它们都几乎安装在一个固定的位置。墙壁式悬臂起重机是安装在墙壁上或门架上,而定柱式旋臂起重机则是通过底板固定在地面上的。它们的旋臂多采用双 T 梁或者空心截面梁的形式。多使用链条卷扬机作为起重装置。

然而,起重机提升机构的类型也需要根据被提升载荷的类型而选择。举个进一步的例子说,更匹配的起重装置包括电动链条葫芦、手动钢丝绳、链条或皮带葫芦、气动平衡器。

因为悬臂起重机价格便宜,安装简单,所以在许多不同领域的工作环境中广泛使用。

带起重装置的定柱式旋臂起重机

近义词

墙壁式旋臂起重机

定柱式旋臂起重机

Grúa pivotante


Grúa pivotante montada en pilar con equipo de elevación
Grúa pivotante montada en pilar con equipo de elevación

Una grúa pivotante () es un tipo especial de . Sin embargo, no puede rotar 360 grados; el brazo se puede mover en un ángulo de rotación limitado únicamente. Las grúas pivotantes están diseñadas como grúas pivotantes montadas en muro o grúas pivotantes montadas en pilares, y se instalan casi exclusivamente en posiciones fijas. Mientras que las grúas pivotantes montadas en muro se instalan en un muro o mástil, las grúas pivotantes montadas en pilares son grúas libres que están ancladas al piso mediante una placa base. Los brazos usualmente tienen la forma de una viga doble T o viga de perfil hueco. Los polipastos de cadena se usan a menudo como equipo de elevación.

Sin embargo, el equipo de elevación puede también ser seleccionado según sea adecuado para el tipo de carga a ser movida. Otros ejemplos de los equipos de elevación adecuados incluyen los polipastos de cadena eléctricos, las cuerdas de alambre manuales, los polipastos de cadena o bandas y los niveladores neumáticos.

Como las grúas pivotantes no son costosas y son fáciles de instalar, se usan en muchos ambientes de trabajo a lo largo de diferentes sectores.

Grúa pivotante montada en pilar con equipo de elevación

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website