Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Short-circuit protection


Short-circuit protection is used to protect Power supplies and conductors against short circuits triggered by unacceptably high currents.

During a short circuit, the current is limited by the very low Conductor Resistance. As a result, in the event of a short circuit, the current reaches an unacceptably high level, which can cause the power supply to collapse and lines to be destroyed. The protective device must be installed at the start of the line and must ensure that the line is interrupted in the event of a short circuit.

Depending on the level of protection required, solutions can involve the use of circuit breakers with a magnetic trip or fuses. Circuit breakers trip much faster, but they are more expensive. Fuses offer a certain degree of inertia (lag), which is required in some cases (e.g. when starting large motors).

A distinction must be made between short-circuit protection and Shock protection, which offers protection when people come into contact with live conductors.

Kurzschlussschutz


Ein Kurzschlussschutz dient dazu, Spannungsquellen und Verbindungsleiter vor unzulässig hohen Strömen durch Kurzschlüsse zu schützen.

Bei einem Kurzschluss ist der strombegrenzende Faktor der sehr geringe Leiterwiderstand. Der Strom erreicht daher bei einem Kurzschluss unzulässig hohe Werte und kann so die Spannungsquelle zum Einbrechen bringen und Leitungen zerstören. Die Schutzeinrichtung muss am Anfang der Leitung angebracht sein und gewährleisten, dass die Leitung im Kurzschlussfall unterbrochen wird.

Je nach Güte des Schutzes kommen Leistungsschalter mit magnetischer Auslösung oder Schmelzsicherungen infrage. Leistungsschalter lösen deutlich schneller aus, haben aber den Nachteil der höheren Kosten. Schmelzsicherungen bieten eine gewisse Trägheit, die teilweise (zum Beispiel beim Anfahren großer Motoren) erwünscht ist.

Der Kurzschlussschutz ist zu unterscheiden vom Berührungsschutz, der dem Schutz beim Kontakt mit stromführenden Leitern dient.

短路保护


短路保护装置用来保护电源和导线免受短路时产生的过载高电流的破坏。

发生短路故障时,电路电流由非常低的导体电阻限制。因此在发生短路的情况下,电流会达到不可接受的水平,可能会破坏电源和线路。保护装置必须安装在电路的开端,并且必须确保电路发生短路故障时会被中断。

根据所需保护水平,短路保护装置包括使用磁脱扣或保险丝的断路器。磁脱扣断路器跳闸快得多,但也比较昂贵。保险丝会有一定程度的惯性(滞后),但在某些情况下是需要的(例如启动大型电动机时)。

短路保护和电击保护不同,电击保护是当人与带电导体接触时提供保护。

Protección contra corto circuito


La protección contra corto circuito se usa para proteger suministros de energía y conductores contra cortos circuitos activados por corrientes inaceptablemente altas.

Durante un corto circuito, la corriente es limitada por la resistencia de conductor muy baja. Como resultado, en el caso de un corto circuito, la corriente alcanza un nivel inaceptablemente alto, lo que puede hacer que el suministro de energía colapse y las líneas sean destruidas. El dispositivo protector debe ser instalado al inicio de la línea y debe asegurar que la línea sea interrumpida en el caso de un corto circuito.

Dependiendo del nivel de protección requerida, las soluciones pueden involucrar el uso de interruptores de circuito con una cinta magnética o fusibles. Los interruptores de circuito se activan más rápido, pero pueden ser más costosos. Los fusibles ofrecen un cierto grado de inercia (retraso), el cual es requerido en algunos casos (por ejemplo, cuando se arrancan motores grandes).

Se debe distinguir entre la protección contra corto circuito y la protección contra descarga, la cual ofrece protección cuando las personas entran en contacto con conductores vivos.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website