Choose one
or multiple languages
The system ensures repeat accuracy for switching points and an exceptional safety standard.
The design of the support profile ensures it is extremely rigid, which brings added benefits in terms of carrying capacity and repeat accuracy.
Precision with styleThis spindle drive is the best solution when low travel speeds and exceptional repeat accuracy are called for.
Das System garantiert die Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte und einen hohen Sicherheitsstandard.
Das Trägerprofil weist durch seine Bauform eine hohe Steifigkeit auf, was sich auch in puncto Tragkraft und Wiederholgenauigkeit positiv auswirkt.
Präzision mit StilFür geringe Fahrgeschwindigkeiten und bei hohen Anforderungen an die Wiederholgenauigkeit ist der Spindelantrieb die beste Lösung.