Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Profile-based building kit system


A profile-based building kit system usually incorporates a limited number of construction profiles with a range of groove shapes and widths, modular dimensions and cross-sections. These will be complemented by Fastening elements such as T-slot nuts, screws and fastening elements for crossing, right-angled, parallel, butt and angled joints. Elements with large surface areas include flooring and panel elements made from various materials, with solid or grid-like structures.

Standard components can be complemented by fastening elements, hinges, handles, locks, machine accessories, Conveying technology, installation elements, mechanical drive elements, jigs and tools.

Caps can be fitted over cut edges, holes and profile grooves to close over openings in profiles.

The profiles in profile building kit systems are coordinated in product lines to ensure a high degree of compatibility between elements. Profiles are systematically grouped together in series or families on the basis of features such as groove shape or modular dimensions.

Baukasten-Profilsystem


Zum Baukasten eines Profilsystems gehört in der Regel eine beschränkte Menge an Konstruktionsprofilen mit verschiedenen Nutformen und -breiten, Rastermaßen und Querschnitten. Hinzu kommen entsprechende Verbindungselemente wie Nutensteine, Schrauben und Befestigungselemente für kreuzende, rechtwinklige und parallele Verbindungen sowie Stoß- und Winkelverbindungen. Zu den flächigen Elementen gehören Fußboden- oder Flächenelemente in geschlossener Form aus unterschiedlichen Materialien oder als Gitter.

Ergänzt werden können die Standardkomponenten mit Befestigungselementen, Scharnieren, Griffen, Verschlüssen, aber auch mit Maschinenzubehör, Fördertechnik, Installationselementen, mechanischen Antriebselementen, Vorrichtungen und Werkzeugen.

Um offene Profil-Abschlüsse zu vermeiden, können Abdeckkappen für Schnittflächen, Bohrungen und die Profilnut verwendet werden.

Die Profile für Profilbaukästen werden baureihenspezifisch aufeinander abgestimmt, um eine hohe Kompatibilität der Elemente untereinander zu gewährleisten. Nach Eigenschaften wie den Nutformen oder Rastermaßen werden die Profile in Serien oder Familien systematisiert.

基于型材的工业铝型材装配系统


基于型材的工业铝型材装配系统 包含一定数量的结构型材,这些结构型材会有一系列不同的沟槽形状和宽度,以及模块化的尺寸和横梁。紧固件如 T 形槽螺母,螺丝或者是各式紧固接头:如交叉接头,直角接头,平行接头,对接接头和角接头,这些紧固件对于型材系统在使用上也是一种补充。表面积大的元件包括由各种材料制成的地板元件和面板元件,通常具有立方形或者网格状结构。

紧固件、铰链、手柄、锁、机械配件、输送技术,安装元件、机械传动件、夹具和工具对于标准组件来说也是很有利的补充。

对于型材上的开口,如切边,孔和型材槽轨,可以使用专门的盖子封闭。

基于型材的工业铝型材装配系统中的型材在生产时就已经彼此协调,确保彼此之间的高兼容性。型材根据不同的特点,比如凹槽形状和模块尺寸,被分为不同的产品系列和产品组。

近义词

T 形槽螺母

Sistema de paquete de construcción a base de perfiles


Un sistema de paquete de construcción a base de perfiles usualmente incorpora un número limitado de perfiles de construcción con un rango de formas de ranura y anchos, dimensiones modulares y secciones. Estos se complementan con elementos de sujeción como tuercas de ranura T, tornillos y elementos de sujeción para uniones de cruce, de ángulo recto, paralelas, a tope y en ángulo. Los elementos con superficies grandes incluyen elementos de piso y paneles hechos de diferentes materiales, con estructuras sólidas o en forma de parrilla.

Los componentes estándar se pueden complementar con elementos de sujeción, bisagras, manijas, candados, accesorios de máquinas, tecnología de transporte, elementos de instalación, elementos de transmisión mecánica, grúas y herramientas.

Las tapas se pueden acomodar sobre bordes cortados, orificios y ranuras de perfil para cerrar las aberturas de los perfiles.

Los perfiles en los sistemas de paquetes de construcción de perfiles están coordinados en líneas de productos para asegurar un alto grado de compatibilidad entre los elementos. Los perfiles son agrupados en conjunto sistemáticamente en series o familias, basados en características como la forma de la ranura o las dimensiones modulares.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website