Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

mounting position (n)


They can be adapted to the thickness of the panel thanks to two different mounting positions (4 or 8 mm from the edge of the profile).

They can be adapted to the thickness of the panel thanks to two different mounting positions (4 or 8 mm from the edge of the profile).

Einbaulage (f)


Variabilität der Anschlagfläche durch zwei unterschiedliche Einbaulagen der Multiblöcke X 8 PA.

Variabilität der Anschlagfläche durch zwei unterschiedliche Einbaulagen sowie umsteckbaren Höhenausgleich.

Die zwei unterschiedliche Einbaulagen (Abstand zur Profilkante 4 oder 8 mm) ermöglichen die Anpassung an die Flächendicke.

安装位置 (n)

posición de ajuste (n)

posición de montaje (n)

ubicación de montaje (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website