Choose one
or multiple languages
Ungesättigte Polyesterharze (UP) gehören zu den Duroplasten. Sie sind zumeist Polykondensate aus Alkoholen, die als Gießwerkstoffe, Spachtelmassen oder für faserverstärkte Kunststoffe verwendet werden. Die Doppelbindungen der ungesättigten Harze werden mit Reaktivverdünnern (etwa Styrol) versetzt und durch Mischen mit Peroxiden ausgehärtet.
Ausgehärtet sind Polysterharze meist klar bis milchig trübe. Je nach Zusammensetzung können sie eine weiche bis harte Konsistenz haben. Polyesterharze sind hitzebeständig und elektroisolierend. Sie sind überwiegend gut beständig gegenüber Benzin, Öl und schwachen Säuren oder Basen
Polyesterharze werden durch Pressen und Spritzgießen oder beim Laminieren in Faser-Kunststoff-Verbunden verarbeitet. Sie eignen sich beispielsweise zur Herstellung von Gehäusen, Isolierungen und Rinnen.
In gelöster Form dienen Polyesterharze als Lackbindemittel und Trägersubstanz für Farbpigmente. Gelöst werden sie dazu in organischen Lösemitteln. Glasfaserverstärkte Polyester werden unter anderem auch zur Herstellung von Rotoren für Windräder verwendet.
不饱和聚酯树脂(UP)是热固性材料。它们通常是醇的缩聚物,被用作铸造材料、刮涂腻子和纤维增强塑料。不饱和树脂中的双键能被活性稀释剂(如苯乙烯)置换,与过氧化物混合后发生固化。
固化后,聚酯树脂通常由透明变为无光泽乳白色外观。根据其组成,其稠度也分为从软到硬。聚酯树脂具有耐热性和电绝缘性。表现出对良好的耐汽油、耐机油、耐弱酸、耐弱碱腐蚀性能,但是可以被强酸、强碱、酯类和氯代烃溶解。
聚酯树脂可以通过压缩模塑法和注射模塑法进行加工,并可以在纤维塑料复合物中进行层压。可用于制造如外壳、绝缘部件和檐槽。
聚酯树脂在溶解形式下,被用作涂料树脂(粘合剂)和颜料载体物质。用于这些目的时,将其溶解在有机溶剂中。玻璃纤维增强型聚酯用于制造风力涡轮机的转子和其他应用。
Las resinas de poliéster (UP) insaturadas son materiales termoestables. Usualmente son polímeros de condensación de alcoholes que se usan como materiales de vaciado, rellenos de cuchillas y plásticos reforzados por fibra. Los enlaces dobles de las resinas insaturadas son desplazadas con diluyentes reactivos (como el estireno) y se curan al mezclarse con peróxidos.
Cuando se curan, las resinas de poliéster usualmente tienen una apariencia entre transparente y lechosa opaca. Dependiendo de su composición, pueden tener una consistencia entre suave y dura. Las resinas de poliéster son resistentes al calor y aisladas eléctricamente. En general muestran buena resistencia a la gasolina, el aceite y los álcalis y ácidos débiles, sin embargo, se disuelven en álcalis y ácidos fuertes, ésteres e hidrocarburos clorados.
Las resinas de poliéster se procesan usando moldeado de compresión y moldeado de inyección, y pueden ser laminadas en compuestos de fibra de plástico. Se pueden usar, por ejemplo, para fabricar carcasas, componentes de aislamiento y canalones.
En su forma disuelta, las resinas de poliéster se usan como resinas de pintura (aglutinantes) y sustancias portadoras de pigmentos. Se disuelven en solventes orgánicos cuando se usan para estos propósitos. Los poliésteres reforzados con fibra de vidrio se usan para fabricar rotores de turbinas de viento, entre otras aplicaciones.