Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Overrunning clutches


Overrunning clutches are used when the driven part needs to be entrained in one direction of Rotation only. The drive and output are disengaged in the opposite direction of rotation. Directional clutches are actuated automatically.

The best-known application is the freewheeling hub in bicycle gear-changing mechanisms.

Overrunning clutches are also very commonly used as freewheels. In this case, the drive disengages automatically as soon as the torque of the output exceeds that of the drive. Freewheels are used in particular when starting up systems.

Examples of overrunning clutches that form a mechanically locked connection include claw-type override clutches, tooth-locking mechanisms and ratchet-and-pawl mechanisms.

Richtungsbetätigte Schaltkupplungen


Richtungsbetätigte Schaltkupplungen werden dann verwendet, wenn das angetriebene Teil nur in eine Drehrichtung mitgenommen werden soll. In gegenläufiger Drehrichtung werden Antrieb und Abtrieb getrennt. Sie gehören zu den selbstschaltenden Kupplungen.

Bekannteste Anwendung der richtungsbetätigten Schaltkupplung ist die Freilaufnabe bei Fahrradkettenschaltungen.

Die richtungsbetätigten Schaltkupplungen werden zudem sehr häufig als Überholkupplung (Freilauf) verwendet. Hierbei kuppelt der Antrieb selbsttätig ab, sobald die Drehzahl des Abtriebs die Drehzahl des Antriebes übersteigt. Diese Überholkupplungen werden insbesondere beim Anfahren von Systemen verwendet.

Formschlüssige Richtungskupplungen sind unter anderem Klauen-Überholkupplungen sowie Zahn- oder Klinkensperren.

超越离合器


当驱动件只需要被夹带在一个旋转方向时,可使用超越离合器。驱动和输出没有被啮合在旋转的相反方向。定向离合器被自动驱动。

最常见的应用是在自行车变速器中的飞轮

超越离合器以飞轮的形式得到广泛应用。在这种情况下一旦输出端的扭矩超过了驱动件,那么驱动件就不会自动啮合。自由飞轮在启动系统时具有特殊应用。

形成机械锁紧连接的超越离合器包括爪式覆盖离合器、牙锁机制、棘轮和掣爪机制。

近义词

飞轮

Embragues de rueda libre


Los embragues de rueda libre se usan cuando las piezas impulsadas necesitan ser arrastradas en una dirección de rotación solamente. La transmisión y potencia se separan en la dirección de rotación opuesta. Los embragues direccionales se accionan automáticamente.

La aplicación mejor conocida es la conexión de rueda libre en los mecanismos de cambios de las bicicletas.

Los embragues de rueda libre también se usan muy comúnmente como ruedas libres. En este caso, la transmisión se desconecta automáticamente en cuanto el torque de salida excede al de la transmisión. Las ruedas libres se usan en particular cuando se arrancan sistemas.

Entre los ejemplos de embragues de rueda libre que forman una conexión mecánicamente bloqueada se incluyen los embragues de rueda libre tipo garra, los mecanismos de bloqueo de dientes y los mecanismos de trinquete y gatillo

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website