Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Moulded seal


Moulded seals are a type of sealing element for translational movements. They belong to the group of self-activating sealing elements because the operating pressure reinforces their sealing effect. Moulded seals are often used with hydraulic or pneumatic components.

Elastic materials are used that enable pre-tensioning when fitted in the absence of operating pressure. Rubber and synthetic rubber are used for applications up to 100°C, while Teflon (PTFE) also supports applications above 200°C. Sliding velocities are low.

Possible moulded Seal designs are as follows:

  • Cap seals with or without spring and with back-up rings for higher pressures
  • Cup seals or double-cup seals sealing on both sides with or without spring (e.g. piston seals)
  • Grooved rings with or without back-up rings
  • O-rings in grooves

Formdichtung


Formdichtungen gehören zu den Dichtelementen für translatorische Bewegungen. Sie zählen zu den selbsttätigen Dichtungselementen, weil der Betriebsdruck ihre Dichtwirkung verstärkt. Oft finden sie bei hydraulischen oder pneumatischen Bauteilen Verwendung.

Genutzt werden elastische Materialien, die beim Einbau in drucklosem Zustand eine Vorspannung ermöglichen. Eingesetzt werden Kautschuk und Kunst-Kautschuk für Anwendungen bis 100 °C oder Teflon (PTFE), das auch Anwendungen über 200 °C ermöglicht. Die Gleitgeschwindigkeiten liegen im niedrigen Bereich.

Mögliche Bauformen für Formdichtungen sind:

  • Hutmanschetten mit und ohne Feder, bei höherem Druck mit Stützringen
  • Topf- oder beidseitig dichtende Doppeltopfmanschetten mit und ohne Feder (etwa Kolbendichtungen)
  • Nutringe mit Stützringen oder ohne
  • O-Ringe in Nuten

模压密封件


模压密封件是适于平移运动的一种密封元件。由于工作压力将增强其密封效果,因此它们属于自密封件。模压密封件常常与液压或气动组件一同使用。

在工作压力较小的情况下安装时,会使用弹性材料来增加预紧力。橡胶和合成橡胶在 100℃条件下使用,而聚四氟乙烯 (PTFE) 支持超过 200℃ 的应用。滑动速度较低。

模压密封件可能的设计形式如下:

带或不带弹簧的密封盖,并附有适用于更高压力的支撑环。

带或不带弹簧的 U 形密封圈或双边U形密封圈(例如活塞密封)

带或不带支撑环的带槽环

带槽 O 形环

近义词

密封片

U 形密封圈

双 U 形密封圈

Sello moldeado


Los sellos moldeados son un tipo de elemento de sellado para movimientos de translación. Pertenecen al grupo de elementos de sellado autoactivados ya que la presión operativa refuerza su efecto de sellado. Los sellos moldeados se usan a menudo con componentes hidráulicos o neumáticos.

Se usan materiales elásticos que permiten el pretensado cuando se acomodan ante la ausencia de presión operativa. Se usa el hule y el hule sintético para aplicaciones de hasta 100 °C, el teflón blanco (PTFE) también soporta aplicaciones superiores a 200 °C. Las velocidades de deslizamiento son bajas.

Los posibles diseños de los sellos moldeados son los siguientes:

Sellos de tapa con o sin resorte y con anillos de respaldo para mayores presiones

Sellos de copa o sellos de doble copa que sellan ambos lados con o sin resorte (por ejemplo, sellos de pistón)

Anillos ranurados con o sin anillos de respaldo

Anillos O en ranuras

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website