Choose one
or multiple languages
Material provisioning and picking is crucial to the success of a Lean production concept. The provision and picking of materials should be planned in detail and in tandem with production sequences in order to avoid unnecessary routes, procedures and reaching motions, which are regarded as waste (Muda) in the lean concept.
When provision and picking are optimally planned, a workstation will only receive the material it requires, when it needs it and in the necessary quantity.
This is achieved by harmonising supply deliveries with the cycle time of the relevant production line section. Suitable containers in an appropriate size can make it easier for personnel to access materials. Small load carriers (SLCs) can be used for this purpose and can also be designed as container Kanban.
Die Materialbereitstellung ist eine wesentliche Komponente für den Erfolg eines Lean Production-Konzeptes. Geplant werden sollte die Materialbereitstellung im Detail in Verbindung mit den Produktionsabläufen, um überflüssige Wege, Vorgänge und Handgriffe zu vermeiden. Solche gelten im Lean-Konzept als Verschwendung (Muda).
Bei einer optimal gestalteten Materialbereitstellung kommt nur das Material an den Arbeitsplatz, das dort auch benötigt wird - und zwar zum richtigen Zeitpunkt und in der erforderlichen Menge.
Dies kann durch Anlieferungen gewährleistet werden, die den Taktzeiten einer Fließstrecke entsprechen. Geeignete und größenangemessene Behälter vereinfachen den Zugriff auf die Materialien durch die Mitarbeiter. Eingesetzt werden können dazu KLT-Boxen, sogenannte Kleinladungsträger, die auch als Behälter-Kanban gestaltet sein können.
材料供应和拣选 对于精益生产理念成功实现至关重要。材料供应和拣选应该做出详细规划,并与生产顺序一起考虑,以避免不必要的路线、程序和搬运,在精益理念中这些不必要安排视为浪费 (Muda)。
当供应和拣选做出最佳计划时,一个工位只会在它需要时收到所要求的材料,而且数量也取决于需求。
这是通过协调供应品交付与相关生产线生产周期来实现的。适当尺寸的货柜便于人员存取材料。小箱 (SLC) 可用于此目的,而且还可以设计成货柜看板。
El aprovisionamiento y la selección del material son cruciales para el éxito de un concepto de producción eficiente. El aprovisionamiento y la selección de los materiales deben ser planeados en detalle y en conjunto con las secuencias de producción para poder evitar las rutas, los procedimientos y los movimientos de alcance innecesarios, los cuales se consideran un desperdicio (Muda) en el concepto eficiente.
Cuando el aprovisionamiento y la selección se planean de manera óptima, una estación de trabajo solo recibirá el material que requiere, cuando lo necesite y en la cantidad necesaria.
Esto se logra armonizando las entregas de suministros con el tiempo de ciclo de la sección de línea de producción relevante. Los contenedores adecuados en un tamaño apropiado pueden facilitar el acceso del personal a los materiales. Los portadores de cargas pequeñas (SLC) pueden usarse para este propósito y también pueden diseñarse como contenedores Kanban.