Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Ioniser


Ionisers use high voltage to generate ionised gases. Since these gases are charged, they can be used to charge or neutralise materials.

Ionisers are used in numerous technical applications.

  • Eliminating electrostatic charges.
  • Corona treatment of plastic surfaces: An ioniser roughens the surface of Plastics to improve adhesion during bonding or lamination.
  • Air purification: Ionising ambient air generates ozone, which has the effect of splitting large numbers of odour molecules. This method of air purification is controversial from a health perspective.

Ionisator


Ionisatoren oder Ionisierer dienen dazu, ionisierte Gase durch Hochspannung zu erzeugen. Da diese Gase eine Ladung aufweisen, führen sie zu einer Auf- beziehungsweise Entladung von Materialien.

Ionisatoren kommen in vielen technischen Bereichen zum Einsatz.

  • Beseitigung elektrostatischer Aufladung.
  • Koronabehandlung von Kunststoffflächen: Mit einem Ionisator wird die Oberfläche von Kunststoffen aufgeraut, um die Haftung beim Verkleben oder Laminieren zu erhöhen
  • Luftreinigung: Bei einer Raumluft-Ionisation entsteht Ozon, das eine Spaltung vieler Geruchsmoleküle bewirkt. Diese Methode der Luftreinigung ist aus gesundheitlicher Sicht umstritten

离子发生器


离子发生器使用高电压来产生电离气体。在将这些气体充电之后,人们可将充电气体用于材料的充电或中和。

离子发生器可以在许多技术应用中使用。

消除静电。

塑料表面的电晕处理:离子发生器可以让塑料表面变粗糙,从而在粘合或层压过程中改进粘合性。

空气净化:对环境空气进行电离会产生臭氧,臭氧则具有分裂大量异味分子的效果。从健康角度看,用这种方法进行空气净化,目前存在争议。

近义词

离子发生器

Ionizador


Los ionizadores usan alto voltaje para generar gases ionizados. Como los gases están cargados, estos pueden ser usados para cargar o neutralizar materiales.

Los ionizadores se usan en numerosas aplicaciones técnicas.

Eliminar cargas electroestáticas.

Tratamientos de corona para superficies de plástico: Un ionizador vuelva áspera la superficie de plásticos para mejorar la adhesión durante el enlace o laminado.

Purificación de aire: El aire ambiente ionizado genera ozono, el cual tiene el efecto de dividir grandes números de moléculas de olor. Este método de purificación de aire es controversial desde un punto de vista sanitario.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website