Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

installation position (n)


The Arm Rest - marked with a 'pin' - has a fixed installation position.

Here is an example of how a suitable installation position and/or profile groove is depicted.

Whether the ring or open end of the spanner is most practical will depend on the installation position.

Einbaulage (f)


Variabilität der Anschlagfläche durch zwei unterschiedliche Einbaulagen der Multiblöcke X 8 PA.

Variabilität der Anschlagfläche durch zwei unterschiedliche Einbaulagen sowie umsteckbaren Höhenausgleich.

Die zwei unterschiedliche Einbaulagen (Abstand zur Profilkante 4 oder 8 mm) ermöglichen die Anpassung an die Flächendicke.

安装位置 (n)

posición de ajuste (n)

posición de montaje (n)

ubicación de montaje (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website