Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Humidity


Humidity is a measure of the water vapour content in air. The unit for absolute humidity is g/m³.

The maximum amount of moisture the air is able to absorb depends on the air temperature. It can absorb more moisture at high temperatures than at low ones. In addition to absolute humidity, relative humidity can also be measured. This indicates the ratio of specific to maximum humidity (saturation humidity).

A hygrometer is used to measure humidity.

Humidity is an important factor when handling and installing ESD-sensitive components. If the relative humidity at ESD workstations falls below 20 percent, electrostatic charges are more likely to build up.

Keeping production halls at the recommended relative humidity for office and Work areas of 50 to 55 percent significantly reduces the risk of electrostatic charges building up.

Luftfeuchte


Die Luftfeuchte ist ein Maß für die Menge des Wasserdampfgehalts in der Luft. Als absolute Luftfeuchte wird sie in g/m³ angegeben.

Die maximal von der Luft aufnehmbare Feuchtigkeit ist abhängig von der Lufttemperatur. Bei hohen Temperaturen kann Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen als bei niedrigen. Neben der absoluten Luftfeuchte gibt es auch die relative Luftfeuchte. Sie gibt das Verhältnis zwischen momentaner und maximaler Luftfeuchte, der Sättigungsfeuchte, an.

Die Luftfeuchte wird mit einem Hygrometer gemessen.

Die Luftfeuchte ist bei der Handhabung und Montage von ESD-empfindlichen Bauteilen wesentlich. Sinkt die relative Luftfeuchtigkeit an ESD-Arbeitsplätzen unter 20 Prozent, werden elektrostatische Aufladungen begünstigt.

Herrscht in den Produktionshallen die für Büro- und Arbeitsräume empfohlene relative Luftfeuchte von 50 bis 55 Prozent, ist die Gefahr von elektrostatischen Aufladungen erheblich herabgesetzt.

Humedad


La humedad es la medición del contenido de vapor de agua en el aire. La unidad para humedad absoluta es ${{g/} {m}^{3}}$ .

La cantidad máxima de humedad que el aire es capaz de absorber depende de la temperatura del aire. Puede absorber más humedad a temperaturas altas que bajas. Además de la humedad absoluta, la humedad relativa también puede ser medida. Esto indica la relación entre la humedad específica y la humedad máxima (humedad de saturación).

Se usa un higrómetro para medir la humedad.

La humedad es un factor importante cuando se manejan e instalan componentes sensibles a la ESD. Si la humedad relativa en estaciones de trabajo ESD cae por debajo del 20 %, es más probable que se formen cargas electroestáticas.

Mantener los salones de producción con una humedad relativa recomendada para oficinas y áreas de trabajo de un 50 a un 55 % reduce significativamente el riesgo de acumulación de cargas electroestáticas.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website