Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

head screw (n)


Use a crosshead screwdriver to remove the two self-tapping screws.

Button-Head Screws are available in different diameters and lengths.

The Connecting Plate is attached by means of Button-Head Screws ISO 7380-M8x20 (M = 25 Nm) fitted into the core bores in the end faces of the profile.

Kopfschraube (f)


Anschließend werden die dem Schlitten beigelegten Zylinderkopfschrauben zur Fixierung des Zahnriemens genutzt.

Ist der Schlitten spielfrei eingestellt, werden die seitlich unter dem Schlitten sitzenden Zylinderkopfschrauben fest angezogen.

Dazu werden die Zylinderkopfschrauben aus der Umlenkung durch die längeren Zylinderkopfschrauben des Antriebssatzes ausgetauscht.

有头螺钉 (n)

tornillo de tapa (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website