Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Forming


Forming is used to change the shape, surface and Material properties of a workpiece while retaining the mass and material cohesion. The workpiece usually consists of metal, metal alloys or composite materials. Depending on the primary stresses, forming can be divided into Compressive forming, tensile forming, combined tensile and compressive forming, Bending and shearing. A distinction is made depending on whether the Strength of a workpiece changes and whether this change is permanent or temporary.

It is also possible to differentiate between:

  • Sheet metal and solid forming
  • Processes with and without a change in strength
  • The type of Force applied (direct or indirect)
  • Cold and hot forming

The forming process and tribological systems (friction, wear, lubrication) are determined by the workpiece, tool, surrounding media, Lubricant and the machine.

Forming processes include:

  • Wire drawing
  • Deep-drawing
  • Stretch-forming
  • Compressive forming
  • Bending
  • Upsetting
  • Extrusion

Umformen


Beim Umformen werden Form, Oberfläche und Werkstoffeigenschaften eines Werkstückes gezielt verändert, aber Masse und Stoffzusammenhang beibehalten. Das Werkstück besteht üblicherweise aus Metall, Metalllegierungen oder Verbundwerkstoffen. Umformungstechniken können nach vorrangig wirksamen Spannungen in Druckumformen, Zugdruckumformen, Zugumformen, Biegeumformen und Schubumformen eingeteilt werden. Dabei wird unterschieden, ob eine Festigkeitsänderung des Werkstücks stattfindet und ob diese vorrübergehend oder bleibend ist.

Möglich ist auch, zwischen

  • Blech- und Massivumformung,
  • Verfahren mit und ohne Festigkeitsveränderung,
  • nach der Art der Krafteinleitung (unmittelbar und mittelbar),
  • Kalt- und Warmumformung

zu differenzieren.

Umformprozess und Tribosysteme (Reibung, Verschleiß, Schmierung) werden durch Werkstück, Werkzeug, Umgebungsmedium, Schmiermittel und Maschine bestimmt.

Umformverfahren sind beispielsweise:

  • Drahtziehen
  • Tiefziehen
  • Streckziehen
  • Durchdrücken
  • Biegen
  • Stauchen
  • Strangpressen

成型


成形用于改变工件的形状、表面和材料特性,但同时保留材料的质量和粘合力。工件通常由金属、金属合金或复合材料制成。根据主应力类型不同,成型可分为压缩成型、拉伸成型、拉伸和压缩组合成形、弯曲和剪切。还可以根据工件的强度是否变化以及这种变化是永久的还是暂时的来进行分类。

另外,还可以分为:

金属板材和固体成型

强度变化或强度不变的过程

施加的力的类型(直接或间接)

冷成型,热成型

成型过程和摩擦系统(摩擦、磨损、润滑)由工件、工具、周围介质、润滑剂和机器决定。

成型工艺包括:

Conformado


El conformado es usado para cambiar la forma, la superficie y las propiedades del material de una pieza de trabajo mientras se mantiene la masa y la cohesión del material. La pieza de trabajo usualmente consiste en metal, aleaciones de metal o materiales compuestos. Dependiendo de los esfuerzos principales, el conformado puede ser dividido en conformado por compresión, conformado a tensión, tensión combinada y conformado por compresión, flexión y corte. Se debe realizar una distinción dependiendo de si la resistencia de una pieza de trabajo cambia y si este cambio es permanente o temporal.

También es posible diferenciar entre:

Conformado sólido o de láminas de metal

Los procesos con o sin cambios en la resistencia

El tipo de fuerza aplicada (directa o indirecta)

Conformado en frío y en caliente

El proceso de conformado y los sistemas tribológicos (fricción, desgaste, lubricación) son determinados por la pieza de trabajo, la herramienta, los medios circundantes, el lubricante y la máquina.

Los procesos de conformado incluyen:

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website