Choose one
or multiple languages
A flow curve diagram depicts the function of a material's Flow stress ${k_f}$ depending on the process parameters logarithmic principal deformation (degree of deformation ${\varphi _u}$), logarithmic principal deformation rate (deformation rate ${\varphi _g}$) and temperature ${\vartheta _u}$.
\[{k_f} = f({\varphi _u},{\varphi _g},{\vartheta _u})\]As a rule, the flow curve is generated at room temperate in a uniaxial tensile test in the area of uniform elongation or in a uniaxial Compression test. Flow curve plotting at elevated temperatures or with a high logarithmic degree of deformation usually involves compression tests and Torsion tests.
Das Diagramm einer Fließkurve stellt die Funktion von Fließspannung ${k_f}$ eines Werkstoffes abhängig von den Prozessparametern logarithmische Hauptformänderung (Umformgrad ${\varphi _u}$), logarithmische Hauptformänderungsgeschwindigkeit (Umformgeschwindigkeit ${\varphi _g}$) und Temperatur ${\vartheta _u}$ dar.
\[{k_f} = f({\varphi _u},{\varphi _g},{\vartheta _u})\]In der Regel wird die Fließkurve bei Raumtemperatur im einachsigen Zugversuch im Bereich der Gleichmaßdehnung oder in einem einachsigen Stauchversuch erstellt. Für die Fließkurvenaufnahme bei erhöhten Temperaturen oder großen logarithmischen Umformgraden werden zumeist Stauchversuche und Torsionsversuche durchgeführt.
一种物体的流动曲线图描述了此材料在对数形变(形变程度 ${\varphi _u}$ )、对数形变率(形变率 ${\varphi _g}$ )和温度等工艺参数下的流动应力 ${k_f}$ 。 ${k_f} = f({\varphi _u},{\varphi _g},{\vartheta _u})$
作为一项法则,在室温下进行单轴拉伸/压缩试验,均匀伸长/压缩区域产生流动曲线。常常在压缩试验和扭转试验中,在高温下或呈对数的高形变条件下绘制出流动曲线。
Un diagrama de curva de flujo representa la función de un esfuerzo de flujo de un material ${k_f}$ dependiendo de los parámetros de proceso, la deformación principal logarítmica (grado de deformación ${\varphi _u}$ ), la tasa de deformación principal logarítmica ${\varphi _g}$ ) y la temperatura ${\vartheta _u}$ .
\[{k_f} = f({\varphi _u},{\varphi _g},{\vartheta _u})\]
Como regla, la curva de flujo es generada a temperatura ambiente en una prueba de tensión uniaxial en el área de elongación uniforme o en una prueba de compresión uniaxial. Trazar una curva de flujo a temperaturas elevadas o con un grado de deformación logarítmica alta usualmente involucra pruebas de compresión y de torsión.