Choose one
or multiple languages
Corrosion tests are performed to determine a material's corrosion Resistance, the effectiveness of the corrosion protection (as provided by e.g. coatings/coverings) and a material's resistance in a corrosive environment.
Corrosion tests:
Corrosion testing is a Quality assurance method used in manufacturing. Among other things, it is possible to ascertain a material's expected service life. It is important to use test conditions that match the actual material stresses as closely as possible.
Korrosionsprüfungen werden durchgeführt, um die Korrosionsbeständigkeit eines Werkstoffes, die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes etwa durch Beschichtungen oder Überzüge und die Beständigkeit eines Werkstoffes in korrosiver Umgebung festzustellen.
Korrosionsprüfungen:
Die Korrosionsprüfung gehört zu den Methoden der Qualitätssicherung in der Fertigung. Ermittelt werden kann unter anderem die Lebensdauer-Erwartung eines Werkstoffs. Anzustreben sind Prüfbedingungen, die der praktischen Werkstoffbelastung möglichst gut entsprechen.
腐蚀测试是确定一种材料的耐蚀性、腐蚀保护的有效性(例如提供涂层/覆盖层)和在腐蚀性环境中材料抗腐蚀性的检测手段。
腐蚀测试:
盐雾试验:用于确定基体材料的结合可靠性和电镀层抗电化学腐蚀的能力。
冷凝水试验:将材料样品暴露于潮湿的环境条件来检测腐蚀保护的缺陷。
气候模拟试验:将材料和构件暴露在模拟工作现场的气候条件中。
热腐蚀试验
高温氧化试验
Kesternich 试验
腐蚀测试是制造业中常用的一种质量保证方法。除此之外,它还可能用于确定一个材料的预期使用寿命。要使测试条件尽可能接近实际的材料应力,这一点很重要。
Las pruebas de corrosión se llevan a cabo para determinar la resistencia a la corrosión de un material, la efectividad de la protección contra la corrosión (según lo proporcionado por los recubrimientos/cubiertas) y la resistencia del material a un ambiente corrosivo.
Pruebas de corrosión:
Prueba de niebla salina: Esta se usa para determinar la confiabilidad de la combinación del material base y el revestimiento galvanoplástico contra la corrosión electroquímica.
Prueba de condensación de agua: Las muestras de material son expuestas a condiciones ambientales húmedas para detectar defectos en la protección contra la corrosión.
Prueba de simulación climática: Los materiales y componentes son expuestos a condiciones climáticas correspondientes a las del sitio de operación.
Prueba de corrosión caliente
Prueba de oxidación a alta temperatura
Prueba Kesternich
Las pruebas de corrosión son un método de aseguramiento de la calidad usadas en la fabricación. Entre otras cosas, es posible comprobar la vida útil esperada de un material. Es importante usar condiciones de prueba que concuerden con los esfuerzos reales del material en la medida de lo posible.