Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Conductor


Electrical conductors are used in charge carrier transport to generate a flow of current in order to transport electrical energy. Unlike insulators and semi-conductors, conductors have a large number of freely moving charges. These can be electrons or ions. A distinction can be made between class 1 and class 2 conductors.

Conductors in class 1 include all metals, graphite and some chemical compounds. In the case of all these conductors, the current flow is based on electron transport and does not lead to changes in the material. Silver is the best metallic conductor. However, many technical applications use copper, because it is cheaper yet still an excellent conductor. Aluminium is a tried-and-tested conductor for long overhead Power lines thanks to its low density and associated lower weight.

In the case of class 2 conductors - electrolytes - ions and not electrons are used to transport current. This brings about a change in the material. Technical applications for class 2 conductors include, for example, Electroplating systems and electrolysis.

Leiter


Elektrische Leiter dienen dem Ladungsträgertransport zur Erzeugung eines Stromflusses und damit dem Transport von elektrischer Energie. Das Besondere an Leitern im Vergleich zu Isolatoren oder Halbleitern ist die große Zahl frei beweglicher Ladungen. Das können Elektronen oder Ionen sein. Dazu kann zwischen Leitern 1. Klasse und Leitern 2. Klasse unterschieden werden.

Unter Leitern 1. Klasse versteht man alle Metalle sowie Graphit und einige chemische Verbindungen. Diesen ist gemeinsam, dass der Stromfluss mittels des Elektronentransports funktioniert und keine stoffliche Veränderung im Material hervorruft. Der beste metallische Leiter ist Silber. In vielen technischen Anwendungen kommt hingegen das wesentlich günstigere, aber trotzdem sehr gut leitende Kupfer zum Einsatz. Aluminium ist ein bewährtes Leitermaterial für lange Freileitungen, da sich hier geringe Dichte und das damit verbunden geringere Gewicht positiv bemerkbar machen.

Bei Leitern 2. Klasse - den Elektrolyten - sorgen nicht die Elektronen für den Stromtransport, sondern die Ionen. Hierbei findet im Leiter eine stoffliche Veränderung statt. Technische Anwendungen von Leitern 2. Klasse sind zum Beispiel Galvanisierungsanlagen oder Elektrolyse.

导体


电导体用于电荷载体的传送并生成电流以输送电能。与绝缘体和半导体不同,导体具有大量的自由移动粒子(可以是电子或离子)。导体可分为1类和 2类导体。

1类导体包括所有金属、石墨和一些化合物。在所有这些导体中,电流流动是由于电子的输送,不会导致材料变化。银是最好的金属导体。但是许多技术应用中使用铜,因为铜既便宜又是很好的导体。经过长期试验和测试,铝是较长架空电力线的最好导体,这是由于其密度低、重量相对较轻。

2 类导体 - 电解质 - 中,离子(而不是电子)输送电流。这会导致材料发生变化。2类导体的技术应用包括电镀系统和电解。

近义词

电导体

电子导体

离子导体

Conductor


Los conductores eléctricos se usan en transportadores de carga para generar un flujo de corriente para poder transportar energía eléctrica. A diferencia de los aisladores y semiconductores, los conductores cuentan con un gran número de cargas que se mueven libremente. Estas pueden ser electrones o iones. Se debe distinguir entre los conductores de clase 1 y de clase 2.

Los conductores de la clase 1 incluyen todos los metales, el grafito y algunos compuestos químicos. En el caso de todos estos conductores, el flujo de corriente se basa en el transporte de electrones y no genera cambios en el material. La plata es el mejor conductor metálico. Sin embargo, muchas aplicaciones técnicas usan cobre, ya que es más barato y aun así es un excelente conductor. El aluminio es un conductor probado y comprobado para líneas de energía elevadas gracias a su baja densidad y bajo peso asociado.

En el caso de los conductores de clase 2, electrolitos, se usan iones y no electrones para transportar corriente. Esto implica un cambio en el material. Las aplicaciones técnicas para los conductores de clase 2 incluyen, por ejemplo, los sistemas de electrochapado y de electrólisis.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website