Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Captive fastener


Captive fasteners are screw-fixing elements that allow partial loosening but stop the screw fastening from being completely undone.

Examples of captive fasteners include:

  • Screw-locking wires in cross-holes
  • Locking plates and lock washers
  • Plastic-coated screws
  • Plastic rings between screw head and material
  • Plastic rings with tooth lock washers, which are used in a similar way to plastic rings without a tooth lock Washer
  • DSL double rings comprising a toothed metal ring inside a plastic ring

Verliersicherung


Verliersicherungen gehören zu den Schraubensicherungen. Sie lassen ein teilweises Losdrehen zu, aber ein vollständiges Lösen der Schraubensicherung wird verhindert.

Verliersicherungen sind etwa:

  • Drahtsicherungen in Querbohrungen
  • Sicherungsbleche und -scheiben
  • Kunststoffbeschichtete Schrauben
  • Kunststoffringe, die zwischen Schraubenkopf und Werkstoff liegen. Sie verformen sich beim Anziehen und werden dabei auch in die Fuge zwischen Schraubenschaft und Bohrung gepresst.
  • Kunststoffringe mit Zahnteller, die ähnlich wie Kunststoffringe eingesetzt werden
  • DSL-Doppelringe, die aus einem gezahnten Metallring in einem Kunststoffring bestehen. Die Zähne bilden mit Werkstück und Mutter eine kraftschlüssige Verbindung, während der Kunststoff die Verbindung abdichtet.

系留紧固件


系留紧固件是指采用螺钉来固定元件,该方式允许部分松脱,但可防止螺钉紧固完全失效。

系留紧固件的例子包括:

带有十字孔的螺钉紧固线

锁定板和锁定垫圈

涂塑螺钉

塑料环处在螺钉头部和材料之间,当受到拉力时它们将产生变形,同时被压入螺钉与孔的间隙中。

齿形锁紧垫圈塑料环与非齿形锁紧垫圈塑料环的使用方式相似。

DSL 双圈是指一个齿形金属圈套入塑料圈内;齿与工件和螺母间建立了一种基于摩擦连接,从而形成了密封性连接

Sujetador cautivo


Los sujetadores cautivos son elementos de fijación de tornillos que permiten un aflojamiento parcial pero detienen al tornillo antes de que se afloje por completo.

Entre los ejemplos de sujetadores cautivos se incluyen:

Alambres de bloqueo de tornillo en orificios cruzados

Placas de bloqueo y arandelas de bloqueo

Tornillos recubiertos de plástico

Anillos de plástico entre la cabeza del tornillo y el material; estos se deforman al apretar y también se presionan en el espaciamiento entre el vástago del tornillo y el orificio

Anillos de plástico con arandelas de bloqueo dentadas, las cuales se usan de manera similar a los anillos de plástico sin una arandela de bloqueo dentada

Los anillos dobles DSL comprenden un anillo de metal dentado dentro de un anillo de plástico; los dientes crean una conexión a fricción con la pieza de trabajo y la tuerca, mientras que el plástico sella la conexión

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website