Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

bore (n)


The Slide Profiles allow users to locate mounting bores at will.

The core bore in the profile acts as the bore for an M8 thread.

The ø 5 mm core bore for M6 is reborable up to max. ø 8 mm or M8.

Loch (n)


Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.

Die  Ablage mit Lochblechen sorgt für leicht zu reinigenden Stauraum.

Das Kernloch im Profil entspricht der Kernbohrung für ein Gewinde M8.

孔 (n)

孔径 (n)

穿孔 (n)

apertura (n)

hoyo (n)

orificio (n)

perforación (n)

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website