Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Belleville washer


Belleville washers, also known as disc springs, are elastic elements that are used individually or in series and parallel stacks. They have a frustoconical shape and are made both with and without a Bearing surface. Their Design makes them very compact and they combine minimal spring deflection with a high load-bearing capacity. What's more, a number of Belleville washers can be combined for a variety of applications.

Force is primarily transferred via the upper inside edge and the lower outside edge. If the load is distributed uniformly over the inside and outside diameters, Belleville washers are mainly subject to Bending stresses.

They are used whenever space is at a premium - as buffer and shock absorber springs, for struts, to compensate backlash in ball bearings, as captive fasteners for screw connections and as ejectors for punching, Cutting and drawing machines.

Tellerfeder


Tellerfedern sind elastische Elemente, die einzeln oder in Federsäulen und Federpaketen verwendet werden. Tellerfedern bestehen aus einer kegeligen Ringschale. Hergestellt werden sie sowohl mit als auch ohne Auflagefläche. Bauformbedingt sind sie sehr kompakt. Sie haben kleine Federwege bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit. Zudem können verschiedene Tellerfedern für unterschiedliche Anwendungen kombiniert werden.

Die Kraft wird überwiegend über den oberen Innenrand und den unteren Außenrand eingeleitet. Ist die Belastung über den inneren und den äußeren Durchmesser gleichmäßig verteilt, werden Tellerfedern vor allem auf Biegung beansprucht.

Tellerfedern werden überall dort eingesetzt, wo es auf einen geringen Platzbedarf ankommt. Verwendet werden sie als Puffer- und Stoßdämpferfedern, für Federbeine, zum Spielausgleich bei Kugellagern und als Verliersicherung bei Schraubenverbindungen. Sie können auch als Auswerfvorrichtungen bei Stanz-, Schnitt- und Ziehmaschinen genutzt werden.

碟形垫圈


碟形垫圈也被称做碟形弹簧,它可独立使用也可串联或并联排列。它们呈截头圆锥形,可采用也可不采用支撑面进行制备。它们的设计方式使得碟形垫圈非常紧实,垫圈在较小的弹簧变形下即可获得较高的载荷容量。而且许多碟形垫圈经组合后仍有着广泛的应用。

力主要由上部件的内部边缘和下部件的外部边缘进行传递。如果在内部与外部直径上的力分布不均,那么碟形垫圈将主要承载弯曲应力。

无论在任何空间,碟形垫圈均作为撑杆的缓冲器和耐冲击弹簧,可以在环珠轴承中作为间隙补偿使用,也可用于螺钉连接的系留紧固件和冲压机、切削机和拉拔机的发射器。

Arandela Belleville


Las arandelas Belleville, también conocidas como resortes de disco, son elementos elásticos que se usan individualmente o en pilas paralelas o en serie. Tienen una forma frustocónica y se fabrican tanto con como sin superficie de apoyo. Su diseño las hace muy compactas y combinan una deflexión de resorte mínima con una alta capacidad de carga. Además, se pueden combinar varias arandelas Belleville para diferentes aplicaciones.

La fuerza es transferida principalmente mediante el borde interior superior y el borde exterior inferior. Si la carga es distribuida uniformemente sobre los diámetros interior y exterior, las arandelas Belleville son sometidas principalmente a esfuerzos de flexión.

Se usan siempre que el espacios escasos, como amortiguador y resorte, para puntales, para compensar el retroceso de baleros, como sujetadores cautivos para conexiones de tornillo y como eyectores para máquinas de perforado, corte y embutición.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website