Choose one
or multiple languages
Shelves can be incorporated into the SystemMobile with millimetre accuracy.
Positioning accuracy is determined primarily by the controller and the drive.
It provides reliable and outstanding positioning accuracy and can also move heavy loads.
Die Positioniergenauigkeit hängt maßgeblich von der Steuerung und dem Antrieb ab.
Sie bietet eine dauerhaft hohe Positioniergenauigkeit und bewegt auch größere Lasten.
Die einfach zu montierenden Verbinder gleichen zudem Ungenauigkeiten von bis zu 5 mm aus.