Deutsch

Elementarladung

Beschreibung:

Die Elementarladung (e) ist die kleinste frei existierende positive oder negative elektrische Ladung. Ihre Einheit ist Coulomb (C) beziehungsweise Amperesekunde (As) und beträgt näherungsweise $1,602\cdot {{10}^{-19}}C$. Jede positive sowie negative elektrische Ladung kann als Vielfaches der Elementarladung angegeben werden. Dabei besitzt ein Elektron die Ladung -e und ein Proton die Ladung +e.

Bei einem negativ geladenen Körper herrscht Elektronenüberschuss. Die gesamte Ladung errechnet sich als das Produkt aus der Anzahl von Elektronen und der Elementarladung. Entsprechend kann bei einem positiv geladenen Körper der Elektronenmangel aus der Anzahl der fehlenden Elektronen und der Elementarladung bestimmt werden.

Aus der jüngeren Teilchenphysik kennt man zudem Teilchen, die kleinere Ladungen besitzen wie etwa Quarks mit Ladungen von 1/3 bzw. 2/3 e.

English

Elementary charge (Neuter)

Description: An elementary charge (e) is the smallest freely existing positive or negative electrical charge. It is measured in coulombs (C) or ampere-seconds (As) and is approximately $1.602\cdot {{10}^{-19}}C$. Any positive or negative electrical charge can be indicated as a multiple of the elementary charge, with an electron having the charge -e and a proton the charge +e. A negatively charged body has a surplus of electrons. Multiplying the number of electrons by the elementary charge gives the total charge. Accordingly, the electron deficiency in a positively charged body can be determined from the number of 'missing' electrons and the elementary charge. Recent findings in particle physics have also established the existence of particles such as quarks with smaller charges of 1/3 or 2/3 e.
Spanisch

Carga elemental

Description:

Una carga elemental (e) es la carga eléctrica positiva o negativa más pequeña de existencia libre. Se mide en culombios (C) o amperes por segundo (As) y es de aproximadamente $1.602\cdot {{10}^{-19}}C$. Cualquier carga eléctrica positiva o negativa puede ser indicada como un múltiplo de la carga elemental, con un electrón con una carga -e y un protón con una carga +e.

Un cuerpo cargado negativamente tiene un excedente de electrones. Multiplicar el número de electrones por la carga elemental da como resultado la carga total. De esta manera, la deficiencia de electrones en un cuerpo cargado positivamente puede ser determinada a partir del número de electrones "faltantes" y la carga elemental.

Los hallazgos recientes en la física de partículas también han establecido la existencia de partículas como los quarks, con cargas más pequeñas de 1/3 o 2/3 e.

Spanisch

Carga elemental

Description:

Una carga elemental (e) es la carga eléctrica positiva o negativa más pequeña de existencia libre. Se mide en culombios (C) o amperes por segundo (As) y es de aproximadamente $1.602\cdot {{10}^{-19}}C$. Cualquier carga eléctrica positiva o negativa puede ser indicada como un múltiplo de la carga elemental, con un electrón con una carga -e y un protón con una carga +e.

Un cuerpo cargado negativamente tiene un excedente de electrones. Multiplicar el número de electrones por la carga elemental da como resultado la carga total. De esta manera, la deficiencia de electrones en un cuerpo cargado positivamente puede ser determinada a partir del número de electrones "faltantes" y la carga elemental.

Los hallazgos recientes en la física de partículas también han establecido la existencia de partículas como los quarks, con cargas más pequeñas de 1/3 o 2/3 e.

Chinesisch

元电荷

Description:

元电荷 (e)是最小的自由存在正电荷或负电荷。单位为库仑(C) 或安培秒 (As) ,约为 $1.602\cdot {{10}^{-19}}C$ 。任何正电荷或负电荷都可以表示为元电荷的倍数,其中电子带负电荷 -e 而质子带正电荷 +e。

带负电荷的物体具有剩余电子。用电子数目乘以元电荷得到总电荷。因此,由于缺电子而带正电荷的物体可用“丢失”电子的数量乘以元电荷来确定总电荷。

在粒子物理学的最新发现也证实了如夸克等粒子的存在, 带有 1/3 或 2/3 元电荷电量。

近义词

库仑

Chinesisch

元电荷

Description:

元电荷 (e)是最小的自由存在正电荷或负电荷。单位为库仑(C) 或安培秒 (As) ,约为 $1.602\cdot {{10}^{-19}}C$ 。任何正电荷或负电荷都可以表示为元电荷的倍数,其中电子带负电荷 -e 而质子带正电荷 +e。

带负电荷的物体具有剩余电子。用电子数目乘以元电荷得到总电荷。因此,由于缺电子而带正电荷的物体可用“丢失”电子的数量乘以元电荷来确定总电荷。

在粒子物理学的最新发现也证实了如夸克等粒子的存在, 带有 1/3 或 2/3 元电荷电量。

近义词

库仑