Deutsch

Tribooxidation

Beschreibung:

Tribooxidation oder tribochemischer Verschleiß ist Verschleiß durch tribologische Beanspruchung aufgrund von chemischen Reaktionen. Dabei entstehen Reaktionsprodukte auf den Randschichten der Reibpartner, die sich als Zwischenschichten (etwa Oxidationsschichten) ablagern und durch Relativbewegungen der Körper zueinander mechanisch zerstört werden. Tribooxidation ist fast immer mit gleichzeitigem adhäsiven Verschleiß verbunden

Eine bekannte Form der Tribooxidation ist der Passungsrost, der an Schrumpfverbindungen in Stahl auftreten kann. Dabei werden durch Luftzutritt die Oberflächenatome des Stahls aktiviert und oxidieren.

Gefährdet sind chemisch unbeständige Metalle. Edelmetalle, Keramiken und Kunststoffe zeigen keine Tribooxidation.

Tribochemische Reaktionen können jedoch auch zu erwünschten Grenzschichten führen, etwa wenn eine Oxidbildung auf der Oberfläche eines Bauteiles (Passivierung) gewollt ist. Geeignete Schmierstoffe nutzen ebenfalls tribochemische Reaktionen, um dünne, gleitfähige Grenzschichten aufzubauen.

English

Oxidative wear

Description: Oxidative wear or tribochemical wear is Wear resulting from tribological stresses due to chemical reactions. This creates reaction products on the surface layers of the Friction partners that are deposited as intermediate layers (e.g. oxidation layers) and mechanically destroyed as a result of relative movements between the bodies. Oxidative wear is almost always associated with simultaneous Adhesive wear and often occurs at hot spots. A well-known form of oxidative wear is cocoa, which can occur at shrink joints in Steel. The ingress of air activates and oxidises the steel's surface atoms. Metals with no chemical Resistance are at risk, but noble metals, Ceramics and Plastics are not susceptible to oxidative wear. Tribochemical reactions can, however, also lead to desirable boundary layers, such as oxide formation on the surface of a component (passivation). Appropriate lubricants also use tribochemical reactions to build up thin boundary layers with good slip properties.
Spanisch

Desgaste oxidativo

Description:

El desgaste oxidativo o desgaste triboquímico es el desgaste que resulta de esfuerzos tribológicos debido a reacciones químicas. Esto crea productos de reacción en las capas superficiales de los agentes de fricción que son depositados como capas intermedias (es decir, capas de oxidación) y son destruidos mecánicamente como resultado de movimientos relativos entre los cuerpos. El desgaste oxidativo está casi siempre asociado con el desgaste adhesivo simultáneo y a menudo ocurre en puntos calientes.

Una forma bien conocida de desgaste oxidativo es el cacao, el cual ocurre en las juntas de expansión en el acero. El ingreso de aire activa y oxida los átomos superficiales de acero.

Los metales sin resistencia química están en riesgo, pero los metales nobles, la cerámica y los plásticos no son susceptibles al desgaste oxidativo.

Las reacciones tribológicas pueden, sin embargo, generar también capas límite deseables, como la formación de óxido en la superficie de un componente (pasivación). Los lubricantes adecuados también usan reacciones triboquímicas para crear capas límite delgadas con buenas propiedades de deslizamiento.

Spanisch

Desgaste oxidativo

Description:

El desgaste oxidativo o desgaste triboquímico es el desgaste que resulta de esfuerzos tribológicos debido a reacciones químicas. Esto crea productos de reacción en las capas superficiales de los agentes de fricción que son depositados como capas intermedias (es decir, capas de oxidación) y son destruidos mecánicamente como resultado de movimientos relativos entre los cuerpos. El desgaste oxidativo está casi siempre asociado con el desgaste adhesivo simultáneo y a menudo ocurre en puntos calientes.

Una forma bien conocida de desgaste oxidativo es el cacao, el cual ocurre en las juntas de expansión en el acero. El ingreso de aire activa y oxida los átomos superficiales de acero.

Los metales sin resistencia química están en riesgo, pero los metales nobles, la cerámica y los plásticos no son susceptibles al desgaste oxidativo.

Las reacciones tribológicas pueden, sin embargo, generar también capas límite deseables, como la formación de óxido en la superficie de un componente (pasivación). Los lubricantes adecuados también usan reacciones triboquímicas para crear capas límite delgadas con buenas propiedades de deslizamiento.

Chinesisch

氧化磨损

Description:

氧化磨损或摩擦化学磨损是由于化学反应引起的摩擦应力造成的磨损。摩擦副表层上产生的反应产物沉积为中间层(例如氧化层),并由于两构件间的相对运动而被机械破坏。氧化磨损几乎总是同时伴随粘着磨损,并且经常发生在过热点。

氧化磨损的一种众所周知的形式是摩擦锈斑,发生在钢的缩缝中。空气充当活化剂氧化了钢的表面原子。

不耐化学腐蚀性的金属有发生氧化磨损的风险,但惰性金属、陶瓷和塑料不容易受到氧化磨损。

但是,摩擦化学反应也可以用来制造需要的界面层,如在构件的表面上形成氧化物(钝化)。适当的润滑油还利用摩擦化学反应来建立具有良好滑动性能的薄界面层。

Chinesisch

氧化磨损

Description:

氧化磨损或摩擦化学磨损是由于化学反应引起的摩擦应力造成的磨损。摩擦副表层上产生的反应产物沉积为中间层(例如氧化层),并由于两构件间的相对运动而被机械破坏。氧化磨损几乎总是同时伴随粘着磨损,并且经常发生在过热点。

氧化磨损的一种众所周知的形式是摩擦锈斑,发生在钢的缩缝中。空气充当活化剂氧化了钢的表面原子。

不耐化学腐蚀性的金属有发生氧化磨损的风险,但惰性金属、陶瓷和塑料不容易受到氧化磨损。

但是,摩擦化学反应也可以用来制造需要的界面层,如在构件的表面上形成氧化物(钝化)。适当的润滑油还利用摩擦化学反应来建立具有良好滑动性能的薄界面层。