Deutsch

Beanspruchungsart (Feminine)

Beschreibung:

Die Beanspruchungsart eines Werkstoffes beschreibt die Weise, wie ein Bauteil belastet wird, und den Verlauf der Beanspruchung über der Zeit.

Es werden vier Arten des zeitlichen Verlaufs einer Beanspruchung unterschieden:

  • ruhender
  • monoton ansteigender
  • zyklischer
  • stoß-/schlagartiger

Darüber hinaus gibt es folgende Formen der Beanspruchung:

  • Zug
  • Druck
  • Biegung
  • Torsion
  • Schub
  • Scherung

Diese Belastungen können ein- oder mehrachsig wirken. In den meisten Belastungsfällen liegt eine Überlagerung verschiedener Beanspruchungsarten vor.

Belastung eines Werkstoffes über der Zeit
Belastung eines Werkstoffes über der Zeit
English

type of stress (Neuter)

Description: The type of stress on a Material indicates how a component is subjected to stress and the development of this stress over time. The four ways in which stress develops over time are as follows: Static Monotonically increasing Cyclic Impact The following forms of stress also exist: Tensile Compressive Bending Torsional Shear Angular deformation These can be monoaxial or multiaxial. In most cases, different types of stress are combined (superposed).
Stress on a material over time
Stress on a material over time
    Example sentences:
  • The type of stress on a material indicates how a component is subjected to stress and the course of this stress over time.
Spanisch

tipo de esfuerzo (Neuter)

Spanisch

Tipos de esfuerzos

Description:

El tipo de esfuerzo en un material indica cómo un componente se somete a un esfuerzo y el desarrollo de este esfuerzo con el tiempo.

Las cuatro formas en que el esfuerzo se desarrolla con el tiempo son las siguientes:

Estática

Monotónicamente en incremento

Cíclica

De impacto

También existen las siguientes formas de esfuerzo:

Tensión

Compresión

Flexión

Torsión

Corte

Deformación angular

Estas pueden ser monoaxiales o multiaxiales. En la mayoría de los casos, los diferentes tipos de esfuerzo están combinados (superpuestos).

Esfuerzo en un material con el tiempo

Esfuerzo en un material con el tiempo
Esfuerzo en un material con el tiempo
Spanisch

Tipos de esfuerzos

Description:

El tipo de esfuerzo en un material indica cómo un componente se somete a un esfuerzo y el desarrollo de este esfuerzo con el tiempo.

Las cuatro formas en que el esfuerzo se desarrolla con el tiempo son las siguientes:

Estática

Monotónicamente en incremento

Cíclica

De impacto

También existen las siguientes formas de esfuerzo:

Tensión

Compresión

Flexión

Torsión

Corte

Deformación angular

Estas pueden ser monoaxiales o multiaxiales. En la mayoría de los casos, los diferentes tipos de esfuerzo están combinados (superpuestos).

Esfuerzo en un material con el tiempo

Esfuerzo en un material con el tiempo
Esfuerzo en un material con el tiempo
Chinesisch

应力类型 (Neuter)

Description: 作用于材料上的应力类型表明了构件受到的应力状态及应力随时间的变化情况。 根据应力随时间的变化情况,将应力分为以下四类: 静应力 单调递增应力 循环应力 冲击应力 根据应力形式的不同,将应力分为以下几种: 拉伸应力 压缩应力 弯曲应力 扭转应力 剪切应力 角变形应力 这些应力可以是单轴方向的也可以是多轴方向的。大多数情况下,不同形式的应力联合作用(叠加)。 作用于材料上的应力随时间的变化情况
作用于材料上的应力随时间的变化情况
作用于材料上的应力随时间的变化情况