Deutsch

Plastische Verformung (Feminine)

Beschreibung:

Eine plastische Verformung ${{f}_{pl}}$ führt zu einer irreversiblen Formänderung eines Bauteils.

Wenn Spannungen oder Kräfte auf ein Bauteil wirken, verformt es sich. Formt sich das Bauteil nach Beendigung der Krafteinwirkung nicht wieder in seine Ausgangslage zurück, hat eine plastische Verformung ${{f}_{pl}}$ stattgefunden. Diese überlagert sich mit einer elastischen Verformung ${{f}_{pl}}$, die reversibel ist und die kristalline Gitterstruktur des Materials nicht nachhaltig verändert.

Auf das Spannungs-Dehnungs-Diagramm bezogen, beginnt die plastische Verformung mit dem Überschreiten der Elastizitätsgrenze. Als experimentelle Kenngröße in einem Zugversuch ist die Dehngrenze ${{R}_{0,2}}$ definiert. Sie beschreibt die Spannung, welche eine plastische Verformung von 0,2 % zur Folge hat.

    Beispielsätze:
  • Eine plastische Verformung führt zu einer irreversiblen Formänderung eines Bauteils.
  • Dabei werden die herrschenden Spannungen durch plastische Verformung des Werkstoffes ausgeglichen.
  • Auf das Spannungs-Dehnungs-Diagramm bezogen, beginnt die plastische Verformung mit dem Überschreiten der Elastizitätsgrenze.
English

plastic deformation (Neuter)

Description: Plastic deformation ${{f}_{pl}}$ changes the shape of a component irreversibly. When stresses or forces act on a component, it is deformed. If the component does not return to its original position once the Force is no longer acting, plastic deformation ${{f}_{pl}}$ has taken place. This is combined with elastic deformation ${{f}_{pl}}$ that is reversible and does not permanently change the material's crystal lattice structure. Based on a stress-strain diagram, plastic deformation starts when the limit of elasticity is exceeded. The yield Strength ${{R}_{0.2}}$ is defined as an experimental parameter in a tensile test. It indicates the stress that results in a 0.2% plastic deformation.
    Example sentences:
  • After plastic deformation, the material constitutes the thread's diameter.
  • The extent of plastic deformation depends on the material properties.
  • its plastic deformation.
Spanisch

deformación plástica (Neuter)

Description: La deformación plástica ${{f}_{pl}}$ cambia la forma de un componente de manera irreversible. Cuando los esfuerzos o las fuerzas actúan en un componente, este se deforma. Si el componente no regresa a su posición original una vez que la fuerza ya no actúa sobre él, ha ocurrido la deformación plástica ${{f}_{pl}}$ . Esto se combina con la deformación elástica ${{f}_{pl}}$ que es reversible y no cambia permanentemente la estructura reticulada cristalina del material. Basado en el diagrama esfuerzo-deformación, la deformación plástica comienza cuando el límite de elasticidad se excede. El límite elástico ${{R}_{0.2}}$ se define como un parámetro experimental en una prueba de tensión. Indica el esfuerzo que resulta en una deformación plástica de un 0.2 %.
Chinesisch

塑性变形 (Neuter)

Chinesisch

塑性形变

Description:

塑性形变 ${{f}_{pl}}$ 是指构件形状的不可逆改变。

当有应力或力作用于构件时,构件就会产生形变。撤去外力后构件不再回到形变之前的状态,即产生了塑性形变 ${{f}_{pl}}$ 。塑性形变与可逆的弹性形变 ${{f}_{pl}}$ 共同作用,但不会永久性地改变材料的晶格结构。

应力-应变曲线图表明,当超过弹性形变极限时开始塑性形变。屈服强度 ${{R}_{0.2}}$ 是拉伸试验中的关键参数,表示了 0.2% 塑性形变的应力值。

Chinesisch

塑性形变

Description:

塑性形变 ${{f}_{pl}}$ 是指构件形状的不可逆改变。

当有应力或力作用于构件时,构件就会产生形变。撤去外力后构件不再回到形变之前的状态,即产生了塑性形变 ${{f}_{pl}}$ 。塑性形变与可逆的弹性形变 ${{f}_{pl}}$ 共同作用,但不会永久性地改变材料的晶格结构。

应力-应变曲线图表明,当超过弹性形变极限时开始塑性形变。屈服强度 ${{R}_{0.2}}$ 是拉伸试验中的关键参数,表示了 0.2% 塑性形变的应力值。