Deutsch

Haftreibung (Feminine)

Beschreibung:

Die Haftreibung ist eine Kraft zwischen zwei aneinander haftenden Körpern. Die Haftkraft ${{F}_{H}}$ bewirkt, dass sich die Körper relativ zueinander in Ruhe befinden. Greift eine Kraft an einen Körper an, so setzt sich dieser erst relativ zu seiner Unterlage in Bewegung, wenn die angreifende Hangabtriebskraft größer als die Haftkraft ist.

Das Maß der Reibung ist von der Oberflächenbeschaffenheit und der Materialeigenschaft der beiden aufeinander reibenden Körper abhängig. Diese Abhängigkeit wird durch die Haftreibungszahl ${{\mu }_{H}}$ bezeichnet. Diese Kenngröße multipliziert mit der wirkenden Normalkraft ${{F}_{N}}$ ergibt die Haftreibungskraft ${{F}_{H}}={{\mu }_{H}}\cdot {{F}_{N}}$.

Haftreibung  auf einer schiefen Ebene
Haftreibung auf einer schiefen Ebene
English

static friction (Neuter)

Description: Static friction is a Force between two mutually adherent bodies. The effect of Friction force ${{F}_{f}}$ prevents the bodies from moving relative to each other. When a force acts on one of the bodies, the body will only begin to move relative to the surface underneath it when the external downhill force is greater than the static friction. The extent of the friction varies according to the surface attributes and Material properties of the two mutually adherent bodies. This relationship is represented by the coefficient of static friction ${{\mu }_{S}}$. Multiplying the coefficient of static friction by the normal force${{F}_{N}}$ produces the static friction force ${{F}_{f}}={{\mu }_{S}}\cdot {{F}_{N}}$.
Static friction on an inclined plane
Static friction on an inclined plane
    Example sentences:
  • This relationship is represented by the coefficient of static frictionµS.
  • Static friction is a force between two mutually adherent bodies.
  • Multiplying the coefficient of static friction by the normal force FN produces the static friction force .
Spanisch

fricción estática (Neuter)

Description: La fricción estática es una fuerza entre dos cuerpos mutuamente adherentes. El efecto de la fuerza de fricción ${{F}_{f}}$ previene que los cuerpos se muevan relativamente entre sí. Cuando una fuerza actúa en uno de los cuerpos, el cuerpo comenzará a moverse solo en relación con la superficie debajo de él, cuando la fuerza externa descendente sea mayor que la fricción estática. El grado de fricción varía de acuerdo con los atributos de la superficie y las propiedades del material de los dos cuerpos mutuamente adherentes. Esta relación es representada por el coeficiente de fricción estática ${{\mu }_{S}}$. Multiplicar el coeficiente de fricción estática por el la fuerza normal ${{F}_{N}}$ da como resultado la fuerza de fricción estática ${{F}_{f}}={{\mu }_{S}}\cdot {{F}_{N}}$. Fricción estática en un plano inclinado
Fricción estática en un plano inclinado
Fricción estática en un plano inclinado
Chinesisch

静摩擦 (Neuter)

Description: 静摩擦是在相互接触的物体之间产生的力。摩擦力的产生将阻碍物体间的相互运动。当其中一个物体受到外力作用时,只有当外部的下坡力大于静摩擦力时,物体才产生相对运动。 两个相互接触物体间摩擦的程度随着材料表面属性和材料性能的变化而变化。这个关系可以由静摩擦系数来表示 ${{\mu }_{S}}$。静摩擦力 ${{F}_{f}}={{\mu }_{S}}\cdot {{F}_{N}}$ 等于静摩擦系数和法向力 ${{F}_{N}}$ 的乘积。 斜面上的静摩擦
斜面上的静摩擦
斜面上的静摩擦