Deutsch

Schiebeschuhsorter (Masculine)

Beschreibung:

Der Schiebeschuhsorter ist ein Stetigförderer und gehört zu den Hochleistungs-Sortiersystemen. Er besteht aus einem Plattenbandförderer mit einer Fördergeschwindigkeit von bis zu drei Metern pro Sekunde. Im Förderer liegen Metallplatten oder -streben zwischen zwei parallelen Ketten. Schiebeschuhe werden in den Zwischenräumen über ein unten liegendes Schienensystem geführt. Sie können orthogonal verfahren.

Die ungeordneten Sortiergüter liegen auf den Platten. Sie werden von den Schiebeschuhen in einem festgelegten Winkel zwischen 25 und 45 Grad zu ihren Zielen geschoben und durch Schwerkraft abgeworfen. Sollen Güter auf beiden Seiten ausgeschleust werden, müssen die Schiebeschuhe auf der jeweils entgegengesetzten Seite der Ausschleusung angebracht werden.

Wegen seiner hohen Fördergeschwindigkeit kann ein Schiebeschuhsorter hohe Stückzahlen von bis zu 15.000 sortieren. Schiebeschuhsorter sind für Güter mit glattem, festem Boden geeignet.

English

sliding sorter (Neuter)

Description: Sliding sorters are Continuous conveyors and come under the category of high-performance sorting systems. They comprise a slat conveyor that can reach speeds of up to three metres a second. Metal plates or bars lie between two parallel chains in the conveyor. Sliding blocks are inserted into the gaps above the rail system. These move orthogonally. Unsorted goods lie on the plates. The sliding blocks push the goods to their destination at a defined angle of between 25 and 45 degrees before they are ejected by gravity. If goods are to be ejected on both sides, the sliding bocks must be attached at opposite sides of the discharge station. Due to its high conveying speed, a sliding sorter can sort up to 15,000 units an hour. Sliding sorters are suitable for goods with a smooth, solid base.
Spanisch

Clasificador de deslizamiento

Description:

Los clasificadores de deslizamiento son y entran en la categoría de de alto desempeño. Comprenden un transportador de placas que puede alcanzar velocidades de hasta tres metros por segundo. Las placas de metal o barras se colocan entre dos cadenas paralelas en el transportador. Los bloques deslizantes son insertados en los espaciamientos que se encuentran sobre el sistema de rieles. Estos se mueven ortogonalmente.

Los artículos no clasificados se encuentran sobre las placas. Los bloques de deslizamiento empujan los artículos a su destino en un ángulo definido entre 25 y 45 grados antes de ser eyectados por la gravedad. Si los artículos son eyectados a ambos lados, los bloques de deslizamiento deben sujetarse en los lados opuestos de la estación de descarga.

Debido a su alta velocidad de transporte, un clasificador de deslizamiento puede clasificar hasta 15,000 unidades por hora. Los clasificadores de deslizamiento son adecuados para artículos con una base sólida y suave.

Spanisch

Clasificador de deslizamiento

Description:

Los clasificadores de deslizamiento son y entran en la categoría de de alto desempeño. Comprenden un transportador de placas que puede alcanzar velocidades de hasta tres metros por segundo. Las placas de metal o barras se colocan entre dos cadenas paralelas en el transportador. Los bloques deslizantes son insertados en los espaciamientos que se encuentran sobre el sistema de rieles. Estos se mueven ortogonalmente.

Los artículos no clasificados se encuentran sobre las placas. Los bloques de deslizamiento empujan los artículos a su destino en un ángulo definido entre 25 y 45 grados antes de ser eyectados por la gravedad. Si los artículos son eyectados a ambos lados, los bloques de deslizamiento deben sujetarse en los lados opuestos de la estación de descarga.

Debido a su alta velocidad de transporte, un clasificador de deslizamiento puede clasificar hasta 15,000 unidades por hora. Los clasificadores de deslizamiento son adecuados para artículos con una base sólida y suave.

Spanisch

clasificador deslizante (Neuter)

Chinesisch

滑动分类机 (Neuter)

Chinesisch

滑块式分拣机

Description:

滑块式分拣机是的一种,也属于高效的范畴。滑块式分拣机其实是一种特殊的板条输送机,运行速度可高达三米/秒。输送带中的金属板和金属条安装在两条平行链条之间。滑动安装在运输轨道板条之间。滑块和板条互相垂直移动。

未分类的商品行走在板条上,滑块在货物受重力作用掉落前,按 25 到 45 度之间的一个规定的角度将货物推出,进而到达目的地。如果货物需要从两侧推出,滑块必须要安装在卸货区的另一侧。

由于滑块式分拣机运行速度快,所以它每小时最多可以分拣 15000 个货物。滑块式分拣机特别适合与那些底部平坦结实的货物。

Chinesisch

滑块式分拣机

Description:

滑块式分拣机是的一种,也属于高效的范畴。滑块式分拣机其实是一种特殊的板条输送机,运行速度可高达三米/秒。输送带中的金属板和金属条安装在两条平行链条之间。滑动安装在运输轨道板条之间。滑块和板条互相垂直移动。

未分类的商品行走在板条上,滑块在货物受重力作用掉落前,按 25 到 45 度之间的一个规定的角度将货物推出,进而到达目的地。如果货物需要从两侧推出,滑块必须要安装在卸货区的另一侧。

由于滑块式分拣机运行速度快,所以它每小时最多可以分拣 15000 个货物。滑块式分拣机特别适合与那些底部平坦结实的货物。