Deutsch

IGBT

Beschreibung:

Der IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) gehört zu den abschaltbaren Leistungshalbleitern. Er verbindet die Vorteile des MOSFETs mit denen eines Transistors. Im statischen Fall lässt er sich leistungslos ansteuern und ermöglicht dabei einen minimalen Durchlasswiderstand. Eingesetzt werden IGBTs in der Leistungselektronik bei Schaltwerten von bis zu 1.000 kVA. Wichtige Einsatzgebiete sind u. a. Schaltnetzteile, Frequenzumrichter, Gleichstromsteller und Wechselrichter.

Physikalisch gesehen besteht der IGBT aus einer ${n^ + }pn{p^ + }$ (bzw. ${p^ + }np{n^ + }$)-Vierschichtstruktur. Die Ersatzschaltung kann mit einem MOSFET und zwei Transistoren realisiert werden. Bringt man ein positives Signal auf das Gate, so bildet sich ein leitender Kanal zwischen Kollektor und Emitter. Aufgrund des kollektorseitig in Durchlassrichtung betriebenen pn-Übergangs werden von hier Löcher in die schwach dotierte Epitaxieschicht injiziert. Dadurch entsteht das für den Stromfluss verantwortliche Elektronen-Lochplasma. Da dieses Plasma zunächst aufgebaut (bzw. beim Abschaltvorgang abgebaut) werden muss, treten deutlich höhere Schaltverluste als beim MOSFET auf.

Eine ungewünschte Betriebsart ist der sogenannte Latch-up. Bei hohen Strömen kann ein Transistor durch die (notwendige) Rückkopplung der beiden Transistoren wie beim Thyristor einrasten. Dadurch lässt sich der Transistor erst wieder über die Gatespannung steuern, wenn die ${U_{DS}}$ hinreichend weit abgesenkt wird.

English

IGBT

Description: An IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) is a Power semi-Conductor that can be switched off and combines the benefits of MOSFETs and transistors. In a static state, it enables powerless control, which results in minimal on-state Resistance. IGBTs are used in power electronics with switching values of up to 1,000 kVA. Key applications include switched-mode power supplies, frequency converters, direct DC converters and inverters. In physical terms, an IGBT has an ${n^ + }pn{p^ + }$ (or ${p^ + }np{n^ + }$) four-layer structure. The equivalent circuit can be created with a MOSFET and two transistors. Applying a positive signal at the gate forms a conductive channel between collector and emitter. Due to the p-n junction on the collector side in the conducting direction, holes are injected from here into the weakly doped epitaxy layer. This creates the electron-hole plasma responsible for the current flow. Since this plasma first needs to be built up (or reduced for switching off), the switching losses are far higher than with MOSFETs. Latch-up is an undesirable mode of operation. When high currents are present, a transistor can latch up, as in the case of a Thyristor, due to the (necessary) feedback of the two transistors. The only way of then regaining control over the transistor is via the gate voltage when the ${V_{DS}}$ has dropped sufficiently.
Spanisch

IGBT

Description:

Un IGBT (Transistor bipolar de compuerta aislada o Insulated Gate Bipolar Transistor) es un conductor de energía que puede ser apagado y combina los beneficios de los MOSFET y los transistores. En un estado estático, permite un control sin energía, lo que resulta en una resistencia activa mínima. Los IGBT se usan en la electrónica de potencia con valores de conmutación de hasta 1,000 kVA. Las aplicaciones clave incluyen el suministro de energía de modo de conmutación, convertidores de frecuencia, inversores y convertidores directos de CD.

En términos físicos, un IGBT cuenta con una estructura de cuatro capas ${n^ + }pn{p^ + }$ (o ${p^ + }np{n^ + }$ ). El circuito equivalente puede ser creado con un MOSFET y dos transistores. La aplicación de una señal positiva en la compuerta forma un canal conductor entre el recolector y el emisor. Debido a la unión p-n del lado del colector en la dirección de conducción, se inyectan orificios desde este punto hasta la capa epitaxia dopada débilmente. Esto crea un plasma de orificio de electrón, responsable del flujo de corriente. Como este plasma primero debe ser acumulado (o reducido para apagar), las pérdidas de conmutación son mucho mayores que con los MOSFET.

La conexión es un modo no deseado de operación. Cuando hay corrientes altas, puede conectarse un transistor, como en el caso de un tiristor, debido a la retroalimentación (necesaria) de los dos transistores. La única manera de volver a obtener el control sobre el transistor es mediante el voltaje de compuerta cuando el ${V_{DS}}$ ha caído lo suficiente.

Estructura física de un IGBT

Spanisch

IGBT

Description:

Un IGBT (Transistor bipolar de compuerta aislada o Insulated Gate Bipolar Transistor) es un conductor de energía que puede ser apagado y combina los beneficios de los MOSFET y los transistores. En un estado estático, permite un control sin energía, lo que resulta en una resistencia activa mínima. Los IGBT se usan en la electrónica de potencia con valores de conmutación de hasta 1,000 kVA. Las aplicaciones clave incluyen el suministro de energía de modo de conmutación, convertidores de frecuencia, inversores y convertidores directos de CD.

En términos físicos, un IGBT cuenta con una estructura de cuatro capas ${n^ + }pn{p^ + }$ (o ${p^ + }np{n^ + }$ ). El circuito equivalente puede ser creado con un MOSFET y dos transistores. La aplicación de una señal positiva en la compuerta forma un canal conductor entre el recolector y el emisor. Debido a la unión p-n del lado del colector en la dirección de conducción, se inyectan orificios desde este punto hasta la capa epitaxia dopada débilmente. Esto crea un plasma de orificio de electrón, responsable del flujo de corriente. Como este plasma primero debe ser acumulado (o reducido para apagar), las pérdidas de conmutación son mucho mayores que con los MOSFET.

La conexión es un modo no deseado de operación. Cuando hay corrientes altas, puede conectarse un transistor, como en el caso de un tiristor, debido a la retroalimentación (necesaria) de los dos transistores. La única manera de volver a obtener el control sobre el transistor es mediante el voltaje de compuerta cuando el ${V_{DS}}$ ha caído lo suficiente.

Estructura física de un IGBT