Deutsch

Niet (Masculine)

Beschreibung:

Ein Niet oder eine Niete ist ein Verbindungselement, mit dem Kraft- und formschlüssige Verbindungen hergestellt werden können.

Der Niet wird aus zwei Teilen gebildet: Das ist zum einen der Schaft mit angestauchtem Setzkopf. Als Gegenstück wird der Schließkopf mit dem Schellhammer oder Schließkopfdöpper geformt. Schließköpfe können dabei als Senk-, Flachrund-, Linsen- oder Halbrundköpfe geformt werden.

Um den Schließkopf zu formen, wird Schlagenergie eingebracht - manuell, elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch. Automatische Nietpressen Bohren oder stanzen die nötigen Löcher in die zu verbindenden Bauteile, bringen die Nieten ein und schließen sie dann.

Die Schaftlänge des Rohniets muss der Klemmlänge (die Summe der Blechdicken), der Schließkopfform und dem Nietdöpper sowie der Nietlochbohrung entsprechen.

Nietformen und Nietköpfe
Nietformen und Nietköpfe
    Beispielsätze:
  • Die Werkzeugschilder sind dauerhaft genietet (nicht geklebt) anzubringen.
  • Spindel vom Nietwerkzeug durch die Bohrung im Schlittenprofilabschnitt KLE führen.
  • Sie werden mit dem Nietwerkzeug sowie dem passenden Mundstück in die Bohrung eingenietet.
English

rivet (Neuter)

Description: A rivet is a fastening element that is used to create friction-based and Mechanically locked connections. The Shaft has a factory head or manufactured head at one end and a rivet header or bucking bar is used to create a shop head or driven head at the other end, which is also called the buck-tail. Rivets can have countersunk, flat/round, mushroom or round shop heads. These are formed using manual, electric, hydraulic or pneumatic impact energy. Automatic riveters drill or punch the necessary holes in the components to be connected, insert the rivets into these holes and then upset or buck the tail. The length of the blank rivet's shaft must be appropriate for the rivet grip (total sheet thickness), the shape of the shop head, the bucking bar and the rivet hole Drilling.
Rivet types and rivet heads
Rivet types and rivet heads
    Example sentences:
  • The tool labels are to be permanently riveted (not glued) in place.
  • Introduce the spindle of the Riveting Tool through the bore in the Carriage Profile KLE section.
  • They are riveted into the hole using the Riveting Tool and suitable Mouthpiece.
Spanisch

Remache

Description:

Un remache es un elemento de sujeción que se usa para crear conexiones a base de fricción y bloqueadas mecánicamente.

El eje cuenta con una cabeza de fábrica o cabeza manufacturada en un extremo y se usa un cabezal de remache o contraestampa para crear un cabeza fabricada o cabeza impulsada en el otro extremo, la cual también se llama punta doblada. Los remaches tienen cabezas avellanadas, planas/redondas, de hongo o redonda.

Estas se forman usando energía de impacto manual, eléctrica, hidráulica o neumática. Los remachadores perforan o penetran los orificios necesarios en los componentes a ser conectados, insertan los remaches en estos orificios y luego doblan la punta.

La longitud del eje del remache debe ser la adecuada para el agarre del remache (espesor total de la lámina), la forma de la cabeza fabricada, la barra de tronzado y la perforación del orificio de remache.

Tipos de remaches y cabezas de remaches

Tipos de remaches y cabezas de remaches
Tipos de remaches y cabezas de remaches
Spanisch

Remache

Description:

Un remache es un elemento de sujeción que se usa para crear conexiones a base de fricción y bloqueadas mecánicamente.

El eje cuenta con una cabeza de fábrica o cabeza manufacturada en un extremo y se usa un cabezal de remache o contraestampa para crear un cabeza fabricada o cabeza impulsada en el otro extremo, la cual también se llama punta doblada. Los remaches tienen cabezas avellanadas, planas/redondas, de hongo o redonda.

Estas se forman usando energía de impacto manual, eléctrica, hidráulica o neumática. Los remachadores perforan o penetran los orificios necesarios en los componentes a ser conectados, insertan los remaches en estos orificios y luego doblan la punta.

La longitud del eje del remache debe ser la adecuada para el agarre del remache (espesor total de la lámina), la forma de la cabeza fabricada, la barra de tronzado y la perforación del orificio de remache.

Tipos de remaches y cabezas de remaches

Tipos de remaches y cabezas de remaches
Tipos de remaches y cabezas de remaches
Chinesisch

铆钉 (Neuter)

Description: 铆钉是一种紧固元件,可以产生基于摩擦连接和机械紧锁连接。 杆的一端具有出厂头或铆钉头,使用铆钉锻头机或铆钉顶棒在另一端形成成型头或铆接头,这也被称为顶尾。铆钉头形状:沉头的、平的或圆的、蘑菇状或圆形成型头。 它们是由手工、电气、液压或气动冲击能形成的。在部件上进行自动铆钉钻孔或打必要的孔以备连接使用,将铆钉插入这些孔中然后将其尾部倒置或顶起。 打孔后铆钉轴的长度必须和铆钉把手(整个板厚)、铆接头形状、铆钉顶棒和铆钉孔棒相匹配。 铆钉类型和铆钉头部 近义词 出厂头 铆钉头 成型头 铆接头 铆钉顶棒
铆钉类型和铆钉头部
铆钉类型和铆钉头部