Deutsch

Ausdehnungsgerecht

Beschreibung:

Ausdehnungsgerechtes Konstruieren berücksichtigt den Effekt der Ausdehnung beim Entwerfen von Maschinen, Apparaten und Geräten. Um ausdehnungsgerecht konstruieren zu können, sind Angaben zum Verhalten der Bauteile und -gruppe bei Temperaturänderungen notwendig.

Bei Bauteilen versteht man unter der Ausdehnungszahl den Mittelwert über einen durchlaufenden Temperaturbereich. Die Ausdehnungszahl ist material- und temperaturabhängig.

Die Längenänderung von Bauteilen wird von der Längenausdehnungszahl$\alpha $, der Länge des Bauteils und der mittleren Temperaturänderung bestimmt. Mit der Kenntnis der Längenausdehnungszahl $\alpha $kann die Ausdehnung des Bauteils in der Fläche und im Raum berechnet werden.

Die Gestaltung muss der Ausdehnung gerecht werden: Die Lage jedes Bauteils wird dabei eindeutig festgelegt. Es darf nur so viele Freiheitsgrade erhalten, dass es seine Funktion ordnungsgemäß erfüllen kann. Dazu wird zunächst ein Festpunkt bestimmt. Dem werden passende Führungen für die gewünschten Bewegungsrichtungen zugeordnet, die nur einen Freiheitsgrad haben.

English

Expansion-tolerant (Neuter)

Description: The Design of a machine, equipment or device is expansion tolerant if it allows for the effect of expansion. When seeking to ensure Tolerance for expansion, it is crucial to have data on the behaviour of the relevant components and assemblies when exposed to changes in temperature. In the case of components, the coefficient of Thermal expansion represents the mean value over a continuous temperature range. The coefficient of Thermal expansion varies according to the Material and temperature in question. A number of parameters determine how the length of a component changes - the coefficient of linear expansion$\alpha $, the length of the component and the mean change in temperature. When the coefficient of linear expansion$\alpha $ is known, it can be used to calculate the area and volumetric expansion of the component. The design must tolerate expansion, which means that the position of each component must be clearly specified. The number of degrees of freedom afforded to each component must not compromise its proper functionality. A fixed point is first defined for this purpose. Guides that have only one Degree of freedom are then allocated to this fixed point for the required directions of movement.
Spanisch

Tolerancia a la expansión

Description:

El diseño de una máquina, equipo o dispositivo es tolerante a la expansión si permite el efecto de expansión. Cuando se busca asegurar la tolerancia a la expansión, es crucial tener datos sobre el comportamiento de los componentes y conjuntos relevantes cuando se exponen a los cambios de temperatura.

En el caso de componentes, el coeficiente de expansión térmica representa el valor medio sobre un rango de temperatura continua. El coeficiente de expansión térmica varía de acuerdo con el material y la temperatura en cuestión.

Un número de parámetros determinar cómo cambia la longitud de un componente, es decir, el coeficiente de expansión lineal, $\alpha $ la longitud del componente y el cambio medio en temperatura. Cuando se conoce el coeficiente de expansión lineal, $\alpha $ puede usarse para calcular la expansión volumétrica y de área del componente.

El diseño debe tolerar la expansión, lo que significa que la posición de cada componente debe especificarse claramente. El número de grados de libertad permitido a cada componente no debe comprometer su funcionalidad adecuada. Se define primero un punto fijo para este propósito. Las guías que tienen solo un grado de libertad se asignan luego a este punto fijo para las direcciones de movimiento requeridas.

Spanisch

Tolerancia a la expansión

Description:

El diseño de una máquina, equipo o dispositivo es tolerante a la expansión si permite el efecto de expansión. Cuando se busca asegurar la tolerancia a la expansión, es crucial tener datos sobre el comportamiento de los componentes y conjuntos relevantes cuando se exponen a los cambios de temperatura.

En el caso de componentes, el coeficiente de expansión térmica representa el valor medio sobre un rango de temperatura continua. El coeficiente de expansión térmica varía de acuerdo con el material y la temperatura en cuestión.

Un número de parámetros determinar cómo cambia la longitud de un componente, es decir, el coeficiente de expansión lineal, $\alpha $ la longitud del componente y el cambio medio en temperatura. Cuando se conoce el coeficiente de expansión lineal, $\alpha $ puede usarse para calcular la expansión volumétrica y de área del componente.

El diseño debe tolerar la expansión, lo que significa que la posición de cada componente debe especificarse claramente. El número de grados de libertad permitido a cada componente no debe comprometer su funcionalidad adecuada. Se define primero un punto fijo para este propósito. Las guías que tienen solo un grado de libertad se asignan luego a este punto fijo para las direcciones de movimiento requeridas.

Chinesisch

耐膨胀的

Description:

机器、装备和设备的设计如果可以承受膨胀效应,那么就是耐膨胀的。为了确保设备的耐膨胀性能,测定相关组件在变温条件下的行为数据是非常重要的。

对于组件来说,热膨胀系数表示的是在整个连续温度范围内的平均值。不同的材料和不同温度条件下,热膨胀系数也不同。

许多参数决定了组件长度的变化,如线膨胀系数 $\alpha $,组件长度和平均温度。 当线膨胀系数 $\alpha $ 已知,可以用它来测定组件的面膨胀和体膨胀。

设计必须可以耐膨胀,这意味着每一个组件的位置必须固定。每一个组件的自由度不能妨碍其发挥正常功能。为了这个目的,需要首先定义一个固定点。导轨的自由度只有一,它们因而被分配到这个固定点,用于规定方向上的运动。

近义词

热膨胀系数

线膨胀系数

体膨胀

面膨胀

Chinesisch

耐膨胀的

Description:

机器、装备和设备的设计如果可以承受膨胀效应,那么就是耐膨胀的。为了确保设备的耐膨胀性能,测定相关组件在变温条件下的行为数据是非常重要的。

对于组件来说,热膨胀系数表示的是在整个连续温度范围内的平均值。不同的材料和不同温度条件下,热膨胀系数也不同。

许多参数决定了组件长度的变化,如线膨胀系数 $\alpha $,组件长度和平均温度。 当线膨胀系数 $\alpha $ 已知,可以用它来测定组件的面膨胀和体膨胀。

设计必须可以耐膨胀,这意味着每一个组件的位置必须固定。每一个组件的自由度不能妨碍其发挥正常功能。为了这个目的,需要首先定义一个固定点。导轨的自由度只有一,它们因而被分配到这个固定点,用于规定方向上的运动。

近义词

热膨胀系数

线膨胀系数

体膨胀

面膨胀