Deutsch

Faser-Kunststoff-Verbunde

Beschreibung:

Ein Faser-Kunststoff-Verbund (faserverstärkter Kunststoff, Faserverbundkunststoff, FVK) besteht aus Verstärkungsfasern und einer Kunststoffmatrix (Bettungsmasse). Als Verstärkungsfasern können Kurzfasern, Langfasern, Endlosfasern und gegebenenfalls vorimprägnierte Fasern (Prepregs) einschließlich Faservliesen eingefügt werden. Solche Verbunde werden oft auch als Konstruktion, weniger als Werkstoff gesehen. Der Grund ist, dass sie das Konstruktionsprinzip 'Aufgabenverteilung' abbilden.

Im Verbund umgibt die Matrix (Bettungsmasse) die Fasern, die an sie durch Adhäsivkräfte gebunden sind. Während die Fasern die Lasten aufnehmen, verklebt die Matrix (Bettungsmasse) einerseits die Fasern in einer Schicht, andererseits die Schichten miteinander in einer gewünschten Anordnung. Die Matrix leitet zudem Kräfte von Faser zu Faser. Sie nimmt - je nach Werkstoff - Kräfte quer zur Faserrichtung auch unmittelbar auf, indem sie die Fasern etwa gegen Ausknicken bei faserparallelem Druck stützt. Die Lastübertragung erfolgt über die Adhäsion zwischen Faser und Matrix. Sie verhindert die Beschädigung der Fasern.

Die Fasertypen Glas-, Kohlenstoff-, Natur- und Polymerfasern werden in Faser-Kunststoff-Verbunden verwendet. Bei der Matrix kommen zweckorientierte Materialien zum Einsatz, die je nach Verwendung Eigenschaften haben.

English

Fibre-plastic composite (Neuter)

Description: A fibre-plastic composite (fibre-reinforced plastic, FRP, fibrous composite material) is a composite Material made of a polymer Matrix that is reinforced with fibres. The reinforcing fibres can be short fibres, long fibres, endless fibres and sometimes pre-impregnated fibres (prepregs) including non-woven fabrics. These composites are also often described as structures rather than materials, because they represent the 'distribution of tasks' Design principle. The matrix surrounds the fibres, which are bonded to it by adhesive forces. While the fibres carry the loads, the matrix bonds the fibres in a layer and holds the layers together in a specific arrangement. The matrix also transfers forces from fibre to fibre. Depending on the material, the matrix also directly carries forces transverse to the fibre direction by supporting the fibres against buckling when pressure is applied parallel to the fibres. Load is transmitted by means of adhesion between the fibres and matrix. This prevents the fibres from being damaged. Glass, carbon, natural and polymer fibres are used in fibre-reinforced plastics. The matrix consists of specially selected materials with properties that suit the relevant application.
Spanisch

Compuesto de fibra plástica

Description:

El compuesto de fibra plástica (plástico reforzado con fibras, FRP; material compuesto fibroso) es un material compuesto, hecho de una matriz de polímero reforzado con fibras. Las fibras de refuerzo pueden ser fibras cortas, largas, sin fin y a veces fibras preimpregnadas (prepreg) incluso telas no tejidas. Estos compuestos son a menudo también descritos como estructuras en lugar de materiales, ya que representan el principio de diseño de "tareas de distribución".

La matriz rodea a las fibras, las cuales se enlazan a ella mediante fuerzas adhesivas. Cuando las fibras portan cargas, la matriz se une a las fibras en una capa y mantienen a las capas juntas en una disposición específica. La matriz también transfiere fuerzas de una fibra a la otra. Dependiendo del material, la matriz también porta directamente fuerzas transversales en la dirección de la fibra al soportar las fibras contra el pandeo cuando se aplica la presión en paralelo con las fibras. La carga es transmitida por medio de adhesión entre las fibras y la matriz. Esto previene que las fibras se dañen.

Las fibras de vidrio, carbono, naturales y de polímeros se usan en los plásticos reforzados por fibras. La matriz consiste en materiales especialmente seleccionados con propiedades que se ajustan a la aplicación relevante.

Spanisch

Compuesto de fibra plástica

Description:

El compuesto de fibra plástica (plástico reforzado con fibras, FRP; material compuesto fibroso) es un material compuesto, hecho de una matriz de polímero reforzado con fibras. Las fibras de refuerzo pueden ser fibras cortas, largas, sin fin y a veces fibras preimpregnadas (prepreg) incluso telas no tejidas. Estos compuestos son a menudo también descritos como estructuras en lugar de materiales, ya que representan el principio de diseño de "tareas de distribución".

La matriz rodea a las fibras, las cuales se enlazan a ella mediante fuerzas adhesivas. Cuando las fibras portan cargas, la matriz se une a las fibras en una capa y mantienen a las capas juntas en una disposición específica. La matriz también transfiere fuerzas de una fibra a la otra. Dependiendo del material, la matriz también porta directamente fuerzas transversales en la dirección de la fibra al soportar las fibras contra el pandeo cuando se aplica la presión en paralelo con las fibras. La carga es transmitida por medio de adhesión entre las fibras y la matriz. Esto previene que las fibras se dañen.

Las fibras de vidrio, carbono, naturales y de polímeros se usan en los plásticos reforzados por fibras. La matriz consiste en materiales especialmente seleccionados con propiedades que se ajustan a la aplicación relevante.

Chinesisch

纤维塑复合材料

Description:

纤维塑复合材料(纤维增强塑性,简称 FRP,纤维复合材料)是指以高分子材料为基体,用纤维增强的复合材料。增强纤维可以是短纤维、长纤维、连续型纤维,有时也可是预浸纤维(预浸料坯)包括无纺布。这些复合材料常常定义为结构而非材料,这是由于这类复合材料符合“任务分配”设计原则。

纤维被基体围绕,并在附着力的作用下与之结合在一起。当纤维承受载荷时,基体结合纤维于附着层中,并以特定排列方式支撑附着层。基体也具有在纤维之间传播力的作用。根据材料的性质,当施加的压力平行于纤维时,基体也传递横向力到纤维方向而产生屈曲。载荷在纤维和基体之间以附着力的方式传播。这阻止了纤维的破坏。

纤维增强塑料通常采用玻璃纤维、碳纤维、天然纤维和高分子纤维。

近义词

纤维增强塑料

纤维复合材料

纤维增强塑性材料(简称为 FRP)

基体

增强型纤维

Chinesisch

纤维塑复合材料

Description:

纤维塑复合材料(纤维增强塑性,简称 FRP,纤维复合材料)是指以高分子材料为基体,用纤维增强的复合材料。增强纤维可以是短纤维、长纤维、连续型纤维,有时也可是预浸纤维(预浸料坯)包括无纺布。这些复合材料常常定义为结构而非材料,这是由于这类复合材料符合“任务分配”设计原则。

纤维被基体围绕,并在附着力的作用下与之结合在一起。当纤维承受载荷时,基体结合纤维于附着层中,并以特定排列方式支撑附着层。基体也具有在纤维之间传播力的作用。根据材料的性质,当施加的压力平行于纤维时,基体也传递横向力到纤维方向而产生屈曲。载荷在纤维和基体之间以附着力的方式传播。这阻止了纤维的破坏。

纤维增强塑料通常采用玻璃纤维、碳纤维、天然纤维和高分子纤维。

近义词

纤维增强塑料

纤维复合材料

纤维增强塑性材料(简称为 FRP)

基体

增强型纤维