3D-Druck
Beschreibung:
Die 3D-Printverfahren gehören zu den Verfahren im Bereich Rapid Prototyping. Zwei Grundvarianten werden unterschieden.
Druckverfahren: Aus einem 3D-CAD-Daten-Modell wird eine STL-Datei (Surface Tesselation Language) an einen Digital Fabricator (kurz Fabber) übertragen. Der Fabber trägt schnell aushärtendes Material (Kunststoffe, Gips, Metall-, Glas- oder Mineralstaub, kunststoffbeschichteter Sand) additiv Schicht für Schicht wie ein Drucker auf und produziert so ein dreidimensionales Modell, das schnell aushärtet. Möglich sind in diesem Verfahren auch farbige Modelle. Die Drucksysteme verarbeiten unter anderem Wachse und Photopolymere.
Pulver-Binder-Verfahren: Bei den Pulver-Binder-Verfahren trägt der Fabber ein Bindemittel lokal in eine Pulverschüttung ein, die daraufhin aushärtet. Das Pulver wird dazu mechanisch und schichtweise aufgetragen. Das System hat eine hohe geometrische Flexibilität.
In der Gießereitechnik werden Formsande direkt mit Kunstharzbindern bedruckt und so Sandgusswerkzeuge hergestellt.
3D printing
Description:
3D print processes are used for Rapid prototyping. There are two basic types. Printing process: A 3D CAD data model is used to transfer an STL (Surface Tesselation Language) file to a digital fabricator (fabber). The fabber builds up fast-Hardening material (plastics, plaster, plastic-coated sand or metal, Glass and mineral dust) layer for layer like a printer to produce a three-dimensional model that hardens quickly. This process can also be used to create colour models. Print systems process, among other things, waxes and photopolymers. Powder/binder process: In the powder/binder process, the fabber applies a binding agent to powder, which then hardens. The powder is applied mechanically and in layers. This system exhibits excellent geometric flexibility. In foundry technology, moulding sands are printed directly with synthetic resin binders to produce sand Casting moulds.