Deutsch

Außendurchmesser (Masculine)

    Beispielsätze:
  • Gewinde definieren sich durch die Größen Außendurchmesser, Kerndurchmesser, Flankendurchmesser, Flankenwinkel und Steigung.
  • Sollen der Außendurchmesser von Außengewinden beziehungsweise der Kerndurchmesser von Innengewinden bestimmt werden, ist es notwendig, mit dem Messgerät mindestens zwei Gewindegänge zu überdecken.
  • Für die Messung von Kerndurchmessern von Außengewinden beziehungsweise Außendurchmessern von Innengewinden ist es zwingend erforderlich, dass die Tastflächen des Messgerätes auf dem Gewindegrund aufliegen.
English

outside diameter (Neuter)

Description: Threads are defined by their outside diameter, core diameter, pitch diameter, profile angle and pitch. The measuring instrument needs to cover at least two turns of the thread to measure the outside diameter of external threads or the core diameter of internal threads. It is essential for the measuring instrument's contact areas to lie on the thread root when measuring the core diameter of external threads or the outside diameter of internal threads.
    Example sentences:
  • Threads are defined by their outside diameter, core diameter, pitch diameter, profile angle and pitch.
  • The measuring instrument needs to cover at least two turns of the thread to measure the outside diameter of external threads or the core diameter of internal threads.
  • It is essential for the measuring instrument's contact areas to lie on the thread root when measuring the core diameter of external threads or the outside diameter of internal threads.
Spanisch

diámetro exterior (Neuter)

Chinesisch

外径 (Neuter)