Deutsch

Beleuchtungsstärke (in Lux) (Feminine)

English

illuminance (Neuter)

Description: Illuminance Ev, measured in lux (lx), describes the intensity of the Luminous flux on an illuminated surface A. Illuminance is the Lighting Power per unit area. The formula $1lm/{m^2} = 1lx$ applies. ${E_v}$ is the ratio of luminous flux ${\phi _v}$ that is incident per unit area of an illuminated surface ${A_e}$ over a specific period d. ${E_v} = \frac{{d{\phi _v}}}{{d{A_e}}}$ Illuminance describes the brightness of an area or the illumination of a surface. It is not an indication of the impression of brightness generated by an illuminated object or area. It describes only the light level that reaches a given point on a defined surface area. The level of illuminance is relevant, above all, when planning artificial sources of light. It must be adapted to suit the task at hand. For example, the illuminance at a Computer workstation must be at least 500 lux. The higher and more glare-free the illuminance, the better the visual acuity and the ability to concentrate.
    Example sentences:
  • The higher and more glare-free the illuminance, the better the visual acuity and ability to concentrate.
  • The level of illuminance is relevant, above all, when planning artificial sources of light.
  • Illuminance describes the brightness of an area or the illumination of a surface.
Spanisch

iluminancia (Neuter)

Description: La iluminancia ${{E}_{V}}$ , que se mide en luxes (lx), describe la intensidad del en una superficie iluminada A. La iluminancia es la potencia de iluminación por área unitaria. Aplica la fórmula ${1 lm}/{m^2} = {1 lx}$ . ${E_v}$ es la relación de flujo luminoso ${\phi _v}$ que incide por área unitaria de una superficie iluminada ${A_e}$ por un periodo específico d. ${E_v} = \frac{{d{\phi _v}}}{{d{A_e}}}$ La iluminancia describe el brillo de un área o la iluminación de una superficie. No es un indicativo de la impresión de brillo generado por un objeto u área iluminada. Describe solo el nivel de luz que alcanza un punto dado en un área de superficie definida. El nivel de iluminancia es relevante, por sobre todo, cuando se planean fuentes de iluminación artificial. Se debe adaptar para adecuarse a la tarea en cuestión. Por ejemplo, la iluminancia en una debe ser de al menos 500 luxes. Entre mayor y más libre de deslumbramiento sea la iluminancia, mejor será la agudeza visual y la capacidad para concentrarse.
Chinesisch

照明度 (Neuter)