Betriebszustand
-
Beispielsätze:
- Von außen ist der Betriebszustand jedes Sensors durch eine dreifarbige LED sofort zu erkennen.
- Die Regelgüte wird dann erhöht, wenn die Reglerparameter, statt sie auf den Nominalwerten eines Nennbetriebszustandes zu belassen, ständig nachgeführt werden.
- Durch die Vorspannung der Nutflanken im elastischen Bereich des Materials hat die Befestigungsschraube in jedem Betriebszustand eine Vorspannung, die eine schwingungssichere Verbindung ermöglicht.
condition
Description:
There are six conditions of equilibrium in a three-dimensional space. The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied. Conditions can be harsh inside processing machines.
-
Example sentences:
- There are six conditions of equilibrium in a three-dimensional space.
- The holding force is dependent on the condition of the surface where clamping pressure is applied.
- Conditions can be harsh inside processing machines.
operating state
Description:
Control quality can be improved by continuously adjusting the controller parameters rather than leaving them at the nominal values of a nominal operating state. The controlled elastic deformation of the groove flanks pre-tensions the fastening screw in all operating states and protects the connection against vibration.
-
Example sentences:
- Control quality can be improved by continuously adjusting the controller parameters rather than leaving them at the nominal values of a nominal operating state.
- The controlled elastic deformation of the groove flanks pre-tensions the fastening screw in all operating states and protects the connection against vibration.