Biegeprüfung
bending test
Description:
The Bending test is a destructive Material test method. Various test structures are available. They differ according to the number of load applications and the way test pieces are supported. In the two-point bending test, one side of a sample is held in place and an indenter applies a load to the other (free) side. In a three-point bending test, the sample is supported at both ends and the indenter subjects it to a load in the middle. It is important to minimise the frictional and torsional loads on the samples. In the four-point bending test, an indenter with two pressure points applies a load to a sample that is supported at two points. A constant Bending moment is created between the two points of support. The bending Force and deflection are recorded. These values can be depicted graphically in a sample-specific stress-strain curve from which material characteristics such as flexural Strength and fracture Toughness can be read off. The flexural strength is the maximum outer fibre stress that a material supports when subjected to an elastic bending stress.
prueba de flexión
Description:
La prueba de flexión es un método de prueba de material destructivo. Hay disponibles varias estructuras de prueba. Difieren de acuerdo con el número de aplicaciones de carga y la forma en que las piezas de prueba son soportadas. En la prueba de flexión de dos puntos, un lado de una muestra se mantiene en su lugar y un penetrador aplica una carga en el otro lado (libre). En una prueba de flexión de tres puntos, la muestra es apoyada en ambos extremos y un penetrador la somete a una carga en el medio. Es importante minimizar las cargas de fricción y de torsión en las muestras. En la prueba de flexión de cuatro puntos, un penetrador con dos puntos de presión aplica una carga a la muestra la cual está apoyada en dos puntos. Se crea un momento de flexión constante entre los dos puntos de soporte. Se registra la fuerza de flexión y la deflexión. Estos valores pueden ser representados gráficamente en una curva esfuerzo-deformación específica para la muestra, en la cual se pueden leer las características del material como la resistencia a la flexión y la tenacidad a la fractura. La resistencia a la flexión es el esfuerzo máximo de la fibra exterior que soporta el material cuando es sometido a un esfuerzo de flexión elástico. Configuración de prueba para la prueba de flexión de cuatro puntos
弯曲试验
Description:
弯曲试验是一种破坏性材料测试方法。 根据施加载荷点的数量和试件受到支持的方式不同,可分为多种试验方法。 两点弯曲试验,样品的一端被固定,压头在样品另一端(自由端)施加载荷。 三点弯曲试验,样品的两端都被固定,压头在样品中间施加载荷。尽量减少对样品的摩擦和扭转作用是非常重要的。 四点弯曲试验,样品的两端都被固定,压力在样品中间施加两点载荷。两个支持点间产生恒定的弯矩。 记录试验中的弯曲力和偏转。将数据绘制成具体样品的应力 - 应变曲线,从中可以得到如抗弯强度和断裂韧性等材料特性值。弯曲强度是弹性弯曲应力下材料能够支撑的最大外层纤维应力。 四点弯曲试验的条件设置