Deutsch

Dehnungsmessstreifen (Masculine)

Beschreibung:

Der Dehnungsmessstreifen(DMS) basiert auf der Widerstandsänderung eines Messkörpers bei Verformung. Schon bei geringen Verformungen ändern geeignete Werkstoffe messbar ihren elektrischen Widerstand.

Grundsätzlich kann über eine angelegte Spannung und den bei Dehnung resultierenden Stromunterschied die Dehnung des Messobjektes berechnet werden. In der Praxis nutzt man den DMS in einer Messbrücke und misst die Spannungsänderung.

Als Materialien für DMS kommen Metalle oder Halbleiter in Frage. Halbleiter haben dabei den Vorteil, dass sich der Widerstand bei einer Volumenänderung recht ausgeprägt ändert. So lassen sich wesentlich empfindlichere DMS herstellen. Nachteil der Halbleiter-DMS ist ihre nichtlineare Widerstandsänderung bei Temperaturschwankungen. Temperaturänderungen sollten daher im Betrieb vermieden werden.

DMS werden im Regelfall auf eine Trägerfolie aufgebracht, die dann mit einem Spezialkleber auf dem Bauteil befestigt wird.

    Beispielsätze:
  • Außerdem kann die elastische Verformung mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen erfasst werden.
  • .
  • Der Dehnungsmessstreifen(DMS) basiert auf der Widerstandsänderung eines Messkörpers bei Verformung.
  • Typische Kontrollinstrumente sind Frequenzanalysegeräte, Dehnungsmessstreifen und andere Längenmessgeräte.
English

foil strain gage (Neuter)

English

foil strain gauge (Neuter)

English

resistance gauge (Neuter)

Description: A strain or resistance gauge measures the change in resistance of a measuring body during deformation.
    Example sentences:
  • A strain or resistance gauge measures the change in resistance of a measuring body during deformation.
English

strain gauge (Neuter)

Description: A strain or Resistance gauge measures the change in resistance of a measuring body during deformation. Even small deformations cause a measurable change in the electrical resistance of appropriate materials. In principle, the measuring object's strain can be calculated based on the voltage applied and the resultant current difference. In practice, the strain gauge is used in a Measuring bridge and measures the change in voltage. Metals and semi-conductors are suitable materials for strain gauges. Semi-conductors have the advantage that a change in volume causes the resistance to change very noticeably. This enables far more sensitive strain gauges to be made. One drawback of semi-Conductor strain gauges is their non-linear change in resistance in the event of temperature fluctuations. Temperature changes should therefore be avoided. Strain gauges are normally applied to a foil backing that is then attached to the component using a special adhesive.
    Example sentences:
  • In practice, the strain gauge is used in a measuring bridge and measures the change in voltage.
  • One drawback of semi-conductor strain gauges is their non-linear change in resistance in the event of temperature fluctuations.
  • Typical tools include frequency analysis tools, strain gauges and other length measuring devices.
English

wire strain gage (Neuter)

English

wire strain gauge (Neuter)

Spanisch

medidor de deformación (Neuter)

Description: Un medidor de deformación o de resistencia mide el cambio en la resistencia de un cuerpo de medición durante la deformación. Incluso pequeñas deformaciones causan un cambio medible en la resistencia eléctrica de los materiales adecuados. En principio, la deformación del objeto medido puede ser calculada basándose en el voltaje aplicado y la diferencia de corriente resultante. En la práctica, el medidor de deformación se usa en un puente de medición y mide el cambio en el voltaje. Los metales y los semiconductores son materiales adecuados para los medidores de deformación. Los semiconductores tienen la ventaja de que un cambio en el volumen produce un cambio muy notable en la resistencia. Esto permite crear medidores de deformación mucho más sensibles. Una de las desventajas de los medidores de deformación semiconductores es su cambio no lineal en la resistencia, en el caso de las fluctuaciones de temperatura. Por lo tanto, se deben evitar los cambios en la temperatura. Los medidores se aplican normalmente a un respaldo laminado que luego se sujeta al componente con un adhesivo especial.
Spanisch

medidor de deformación de alambre (Neuter)

Spanisch

medidor de deformación de hoja (Neuter)

Spanisch

medidor de resistencia (Neuter)

Chinesisch

应变仪 (Neuter)

Chinesisch

应变计

Description:

应变计或电阻计可以测量被测物体变形过程中的电阻变化。使用合适的材料,即使是很小的变形也可以引起可测量的电阻变化。

原则上,可根据施加的电压和所得到的电流差来计算被测物体的应变。在实践中,应变计被用在一个测量电桥中测量电压变化。

金属和半导体合适当作应变计的材料。半导体具有的优点是其体积变化可以导致非常明显的阻力变化。通过这点可以制造更灵敏的应变计。但半导体应变计的一个缺点是其电阻在温度波动时会出现非线性变化。因此应避免温度的变化。

应变计通常附到箔衬上,然后使用专业粘合剂粘附到组件上。

Chinesisch

应变计

Description:

应变计或电阻计可以测量被测物体变形过程中的电阻变化。使用合适的材料,即使是很小的变形也可以引起可测量的电阻变化。

原则上,可根据施加的电压和所得到的电流差来计算被测物体的应变。在实践中,应变计被用在一个测量电桥中测量电压变化。

金属和半导体合适当作应变计的材料。半导体具有的优点是其体积变化可以导致非常明显的阻力变化。通过这点可以制造更灵敏的应变计。但半导体应变计的一个缺点是其电阻在温度波动时会出现非线性变化。因此应避免温度的变化。

应变计通常附到箔衬上,然后使用专业粘合剂粘附到组件上。

Chinesisch

电阻计 (Neuter)

Chinesisch

箔应变计 (Neuter)

Chinesisch

金属丝应变计 (Neuter)