eingreifen
-
Beispielsätze:
- Für die Aufhängung der Rahmenelemente von Klemmprofilen E werden die Klemmprofil-Aufhängungen E, die in die Klemmprofil-Verbinder eingreifen, eingesetzt.
- Die Kette wird vollständig in der Profilnut geführt, und der in die Kette eingreifende Kettenmitnehmer wird unter dem Schlitten der Linearführung befestigt.
- Wird eine Vereinzelung von Werkstückträgern aus gestauten Werkstück-Trägern gewünscht, müssen an den Werkstückträgern entsprechende Freimachungen für die eingreifenden Vereinzeler eingebracht werden.
engage
Description:
When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged. The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot. They have an anti-torsion element which engages with the profile grooves.
-
Example sentences:
- When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged.
- The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.
- They have an anti-torsion element which engages with the profile grooves.
mesh
Description:
Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory. Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory. The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.
-
Example sentences:
- Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.
- Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.
- The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.