Einphasenasynchronmaschine
Für kleinere Leistungen kommen in der Praxis Asynchronmaschinen zum Einsatz, die mit einphasigem Wechselstrom betrieben werden können. Der Ständer dieser Maschinen enthält eine Wechselstromwicklung, die mit dem meist als Käfigläufer konstruierten Anker ein magnetisches Wechselfeld erzeugt. Die Ständerwicklungen können gedanklich durch zwei gegensinnige Gleichstromwicklungen ersetzt werden, während der Läufer in seiner Wirkung zwei gegensinnig rotierenden Polrädern entspricht.
Um einphasige Asynchronmotoren anlaufen zu lassen, ist ein zum Hauptfeld phasenverschobenes Feld notwendig. Je nach Ausführung der Maschine erzeugt man dieses Drehfeld mittels Induktivität (Spaltmotor) oder Kapazität (Kondensatormotor). Nach Anlauf der Maschine können diese Hilfsphasen abgeschaltet werden und die Maschine läuft im Nennbetrieb.
-
Beispielsätze:
- Asynchronmaschinen werden in Schleifringläufer, Käfigläufer und Einphasenasynchronmaschinen unterteilt.
Single-phase asynchronous machine
Asynchronous machines that can be operated with single-phase AC current are used in applications with lower Power output. The stator in these machines is equipped with an AC winding that generates an alternating magnetic field using an armature that usually has a squirrel cage Design. In theory, the stator windings can be replaced with two counter-rotating DC windings, while the function of the armature corresponds to two counter-rotating rotors.
A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors. Depending on the machine design, this rotary field can be generated using either Inductance (shaded-Pole motor) or Capacitance (Capacitor motor). Once the machine is up and running, these auxiliary phases can be deactivated and the machine runs in nominal mode.
Single-phase asynchronous machine
Asynchronous machines that can be operated with single-phase AC current are used in applications with lower Power output. The stator in these machines is equipped with an AC winding that generates an alternating magnetic field using an armature that usually has a squirrel cage Design. In theory, the stator windings can be replaced with two counter-rotating DC windings, while the function of the armature corresponds to two counter-rotating rotors.
A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors. Depending on the machine design, this rotary field can be generated using either Inductance (shaded-Pole motor) or Capacitance (Capacitor motor). Once the machine is up and running, these auxiliary phases can be deactivated and the machine runs in nominal mode.
single-phase asynchronous motor
-
Example sentences:
- Asynchronous machines are subdivided into slip ring rotors, squirrel cage rotors and single-phase asynchronous motors.
- A field that lags behind the main field is needed to start single-phase asynchronous motors.
single-phase induction motor
Máquina asíncrona unifásica
Las máquinas asíncronas que pueden ser operadas con corriente CA unifásica se usan en aplicaciones con baja salida de energía. El estator en estas máquinas está equipado con un embobinado de CA que genera un campo magnético alternante mediante una armadura que usualmente tiene un diseño de jaula de ardilla. En teoría, los embobinados del estator pueden ser reemplazados con dos bobinados de CD de contragiro, mientras que la función de la armadura corresponde a dos rotores de contragiro.
Un campo que se desfasa detrás del campo principal es necesario para arrancar motores asíncronos unifásicos. Dependiendo del diseño de la máquina, este campo rotativo puede ser generado mediante la inductancia (motor de polo sombreado) o la capacitancia (motor capacitor). Una vez que la máquina está lista y en funcionamiento, estas fases auxiliares pueden ser desactivadas y la máquina funciona en modo nominal.
Máquina asíncrona unifásica
Las máquinas asíncronas que pueden ser operadas con corriente CA unifásica se usan en aplicaciones con baja salida de energía. El estator en estas máquinas está equipado con un embobinado de CA que genera un campo magnético alternante mediante una armadura que usualmente tiene un diseño de jaula de ardilla. En teoría, los embobinados del estator pueden ser reemplazados con dos bobinados de CD de contragiro, mientras que la función de la armadura corresponde a dos rotores de contragiro.
Un campo que se desfasa detrás del campo principal es necesario para arrancar motores asíncronos unifásicos. Dependiendo del diseño de la máquina, este campo rotativo puede ser generado mediante la inductancia (motor de polo sombreado) o la capacitancia (motor capacitor). Una vez que la máquina está lista y en funcionamiento, estas fases auxiliares pueden ser desactivadas y la máquina funciona en modo nominal.
motor asíncrono unifásico
motor de inducción unifásico
单相异步电机
异步电机可以使用单相交流电流,用于输出功率较低的应用。这些机器的定子配备有一个交流绕组,其鼠笼式电枢产生一个交变磁场。从理论上,定子绕组可以由两个反向旋转的直流绕组替代,其电枢的功能对应于两个反向旋转转子的功能。
单相异步电动机的启动需要一个滞后于主磁场的磁场。根据电机的设计,可以使用电感(罩极电机)或电容(电容电机)生成旋转磁场。一旦机器启动并运行,这些辅助项可以停止且机器在正常模式下运行。
近义词
罩极电机
电容电机
单相异步电机
异步电机可以使用单相交流电流,用于输出功率较低的应用。这些机器的定子配备有一个交流绕组,其鼠笼式电枢产生一个交变磁场。从理论上,定子绕组可以由两个反向旋转的直流绕组替代,其电枢的功能对应于两个反向旋转转子的功能。
单相异步电动机的启动需要一个滞后于主磁场的磁场。根据电机的设计,可以使用电感(罩极电机)或电容(电容电机)生成旋转磁场。一旦机器启动并运行,这些辅助项可以停止且机器在正常模式下运行。
近义词
罩极电机
电容电机