feucht
-
Beispielsätze:
- Umwelteinflüsse (Wärme, Feuchte) können zu Maßabweichungen in Dicke und Länge führen.
- Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil - eine ideale Basis für leichte Anwendungen.
- Zum leichten Eindrücken der Dichtschnur wird empfohlen, diese mit Seifenwasser anzufeuchten.
damp
Description:
Der Funke schmilzt das Material punktförmig auf, das daraufhin verdampft. Während der Polymerisation verdampfen die Flüssigkeiten unter Gasblasen-Bildung. Wegen der hohen thermischen Energie verdampft der Werkstoff an der Auftreffstelle.
-
Example sentences:
- Der Funke schmilzt das Material punktförmig auf, das daraufhin verdampft.
- Während der Polymerisation verdampfen die Flüssigkeiten unter Gasblasen-Bildung.
- Wegen der hohen thermischen Energie verdampft der Werkstoff an der Auftreffstelle.
humid
Description:
The indoor climate can be described subjectively, e.g. as cold, warm, dry or humid. The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity). In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).
-
Example sentences:
- as cold, warm, dry or humid.
- The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).
- In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).
moist
Description:
Environmental influences (heat, moisture) may result in thickness and length deviating from the dimensions quoted. Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications. It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.
-
Example sentences:
- Environmental influences (heat, moisture) may result in thickness and length deviating from the dimensions quoted.
- Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.
- It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.
humedad
Description:
La humedad es la medición del contenido de vapor de agua en el aire. La unidad para humedad absoluta es ${{g/} {m}^{3}}$ . La cantidad máxima de humedad que el aire es capaz de absorber depende de la temperatura del aire. Puede absorber más humedad a temperaturas altas que bajas. Además de la humedad absoluta, la humedad relativa también puede ser medida. Esto indica la relación entre la humedad específica y la humedad máxima (humedad de saturación). Se usa un higrómetro para medir la humedad. La humedad es un factor importante cuando se manejan e instalan componentes sensibles a la ESD. Si la humedad relativa en estaciones de trabajo ESD cae por debajo del 20 %, es más probable que se formen cargas electroestáticas. Mantener los salones de producción con una humedad relativa recomendada para oficinas y áreas de trabajo de un 50 a un 55 % reduce significativamente el riesgo de acumulación de cargas electroestáticas.